Circuit électrique
Puissance de fonctionnement | 3200 W 3200 W |
Puissance de démarrage | 4000 W 4000 W |
INV4000 E with Cat� CO DEFENSE�
Puissance de fonctionnement | 3200 W 3200 W |
Puissance de démarrage | 4000 W 4000 W |
Type de moteur | OHV OHV |
Hauteur | 20.4 in 517 mm |
Longueur | 25.4 in 645 mm |
Largeur | 18.5 in 470 mm |
Poids | 103.6 lb 47 kg |
Hauteur du carton | 21.7 in 550 mm |
Largeur du carton | 20.7 in 525 mm |
Longueur du carton | 28.9 in 735 mm |
Poids en ordre d'expédition | 112.4 lb 51 kg |
UPC | 815683026373 815683026373 |