Dimensions
Hauteur | 4.13 in 105 mm |
Largeur | 6.3 in 160 mm |
Longueur | 7.48 in 190 mm |
Ensemble de culasse pour le RP5500 inclut la culasse, le joint, des silencieux d'échappement, des goujons de carburateur, des goupilles de positionnement et des boulons.
Hauteur | 4.13 in 105 mm |
Largeur | 6.3 in 160 mm |
Longueur | 7.48 in 190 mm |
Poids en ordre d'expédition | 4.02 lb 1.82 kg |