Spécifications
Tension nominale | 230 Vca 230 Vca |
Câble d'alimentation à connecteur unique 230 V (25FT)
Ce câble extra-robuste de 25 ft (7,62 m) comprend une fiche femelle de 1 x 16 A 230 V et une prise de 16 A. Conçu pour une utilisation dans des environnements difficiles (-30 à +60 °C), il permet d'alimenter les zones difficiles d'accès. Compatible avec les modèles RP2500, RP3100 et RP4400
Ce cordon d'alimentation pratique vous permet d'alimenter les zones difficiles d'accès.
Tension nominale | 230 Vca 230 Vca |
Hauteur du carton | 13 in 330 mm |
Largeur du carton | 13 in 330 mm |
Longueur du carton | 2.4 in 60 mm |
Poids en ordre d'expédition | 4.5 lb 2.05 kg |
UPC | 815683023815 815683023815 |