1,0m3 (1,3yd3), attache de type IT

1,0m3 (1,3yd3), attache de type IT Godets tous-travaux

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Largeur
89.1 in
2262 mm
Hauteur
38.9 in
988 mm
Poids
1548.9 lb
702.59 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Application

Application

Parfaits pour les tâches d'excavation, de refoulement, de serrage, de rétrocavage, d'aplanissement et de nivellement dans les applications industrielles, de construction, d'aménagement paysager et de démolition.
Conception du godet

Conception du godet

L'excellente force de serrage vous permet de saisir des gros objets de formes irrégulières, comme des arbres, des souches, des brosses, des débris destinés à être recyclés et des conduits, ce qui donne une plus grande polyvalence à la machine.
Outils d'attaque du sol

Outils d'attaque du sol

Godet de base également disponible avec une arête de coupe et des dents à boulonner.

Spécifications produit pour 1,0m3 (1,3yd3), attache de type IT

Largeur 89.1 in 2262 mm
Hauteur 38.9 in 988 mm
Poids 1548.9 lb 702.59 kg
Longueur 35.4 in 900 mm
Capacité 1.3 yd³ 1 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Ouverture des mâchoires 23.7 in 602 mm
Angle de la coquille 76 degrés 76 degrés
Type d'interface Attache IT Attache IT

Découvrez comment 1,0m3 (1,3yd3), attache de type IT se compare aux produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  1,0m3 (1,3yd3), attache de type IT

Afficher davantage d'offres