1,03 m3 (1,35 yd3), à claveter et à simple dévers, lame de coupe à boulonner, fourches

1,03 m3 (1,35 yd3), à claveter et à simple dévers, lame de coupe à boulonner, fourches Godets tous-travaux

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Largeur
89.1 in
2262 mm
Hauteur
57.6 in
1462 mm
Poids
1973.1 lb
895 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Application

Application

Parfaits pour les tâches d'excavation, de refoulement, de serrage, de rétrocavage, d'aplanissement et de nivellement dans les applications industrielles, de construction, d'aménagement paysager et de démolition.
Conception du godet

Conception du godet

L'excellente force de serrage vous permet de saisir des gros objets de formes irrégulières, comme des arbres, des souches, des brosses, des débris destinés à être recyclés et des conduits, ce qui donne une plus grande polyvalence à la machine.
Outils d'attaque du sol

Outils d'attaque du sol

Godet de base également disponible avec une arête de coupe et des dents à boulonner.

Spécifications produit pour 1,03 m3 (1,35 yd3), à claveter et à simple dévers, lame de coupe à boulonner, fourches

Largeur 89.1 in 2262 mm
Hauteur 57.6 in 1462 mm
Poids 1973.1 lb 895 kg
Longueur 37.5 in 952 mm
Capacité 1.35 yd³ 1.03 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Ouverture des mâchoires 23.7 in 602 mm
Angle de la coquille 76 degrés 76 degrés
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1,03 m3 (1,35 yd3), à claveter et à simple dévers, lame de coupe à boulonner, fourches se compare aux produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  1,03 m3 (1,35 yd3), à claveter et à simple dévers, lame de coupe à boulonner, fourches

Afficher davantage d'offres