Photo en studio
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Photos (7)

1,0m3 (1,31yd3), attache de type IT, dents à boulonner Godets tous-travaux

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Largeur
89.1 in
2262 mm
Hauteur
40.3 in
1023 mm
Poids
1653.9 lb
750.2 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Application

Application

Parfaits pour les tâches d'excavation, de refoulement, de serrage, de rétrocavage, d'aplanissement et de nivellement dans les applications industrielles, de construction, d'aménagement paysager et de démolition.
Conception du godet

Conception du godet

L'excellente force de serrage vous permet de saisir des gros objets de formes irrégulières, comme des arbres, des souches, des brosses, des débris destinés à être recyclés et des conduits, ce qui donne une plus grande polyvalence à la machine.
Outils d'attaque du sol

Outils d'attaque du sol

Godet de base également disponible avec une arête de coupe et des dents à boulonner.

Spécifications produit pour 1,0m3 (1,31yd3), attache de type IT, dents à boulonner

Largeur 89.1 in 2262 mm
Hauteur 40.3 in 1023 mm
Poids 1653.9 lb 750.2 kg
Longueur 35.4 in 900 mm
Capacité 1.3 yd³ 1 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Ouverture des mâchoires 23.7 in 602 mm
Angle de la coquille 76 degrés 76 degrés
Type d'interface Attache IT Attache IT

Découvrez comment 1,0m3 (1,31yd3), attache de type IT, dents à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez les offres disponibles pour  1,0m3 (1,31yd3), attache de type IT, dents à boulonner

Afficher davantage d'offres