Aperçu
Excellente polyvalence en matière de manutention, serrage, refoulement, aplanissement, nivellement et déchargement.
Caractéristiques clés
Excellente polyvalence en matière de manutention, serrage, refoulement, aplanissement, nivellement et déchargement.
| Largeur | 95.5 in 2425 mm |
| Hauteur | 39.2 in 995 mm |
| Poids | 1716.1 lb 778.4 kg |
| Longueur | 37.4 in 951 mm |
| Capacité | 1.4 yd³ 1.1 m³ |
| Épaisseur de la lame de base | 0.8 in 20 mm |
| Ouverture des mâchoires | 23.7 in 602 mm |
| Angle de la coquille | 76 degrés 76 degrés |
| Type d'interface | Attache IT Attache IT |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Afficher davantage d'offres