1,1 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers, lame de coupe à boulonner, fourches

Godets tous-travaux 1,1 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers, lame de coupe à boulonner, fourches

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Largeur
95.5 in
2425 mm
Hauteur
57.6 in
1462 mm
Poids
2099 lb
952.09 kg

Aperçu

Excellente polyvalence en matière de manutention, serrage, refoulement, aplanissement, nivellement et déchargement.

Spécifications produit pour 1,1 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers, lame de coupe à boulonner, fourches

Largeur 95.5 in 2425 mm
Hauteur 57.6 in 1462 mm
Poids 2099 lb 952.09 kg
Longueur 37.4 in 951 mm
Capacité 1.4 yd³ 1.1 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Ouverture des mâchoires 23.7 in 602 mm
Angle de la coquille 76 degrés 76 degrés
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1,1 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers, lame de coupe à boulonner, fourches se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1,1 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers, lame de coupe à boulonner, fourches

Afficher davantage d'offres