1,53m3 (2,0yd3), attache de type IT

Godets normaux 1,53m3 (2,0yd3), attache de type IT

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Largeur
96 in
2438 mm
Hauteur
43.4 in
1103 mm
Poids
2065.7 lb
937 kg

Aperçu

Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Application

Application

Conçus pour le creusement, le chargement, le transport, l'aplanissement, le nivellement et le déchargement pour une large gamme d'applications et de matériaux.
Conception du godet

Conception du godet

La conception enveloppante monobloc améliore la capacité de charge du godet et la production pour une large gamme d'applications.
Remplissage du godet supérieur

Remplissage du godet supérieur

Angle enveloppant optimal et absence de coin pointu favorisant un meilleur remplissage du godet et réduisant le compactage du matériau pour une plus grande productivité.
Outils d'attaque du sol

Outils d'attaque du sol

Godet de base également disponible avec une arête de coupe et des dents à boulonner.

Spécifications produit pour 1,53m3 (2,0yd3), attache de type IT

Largeur 96 in 2438 mm
Hauteur 43.4 in 1103 mm
Poids 2065.7 lb 937 kg
Longueur 43.5 in 1106 mm
Capacité 2 yd³ 1.53 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Type d'interface Attache IT Attache IT

Découvrez comment 1,53m3 (2,0yd3), attache de type IT se compare aux produits fréquemment comparés.
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
Un équipement pour chaque travail - Équipements d'outils de travail Cat®

Un équipement pour chaque travail - Équipements d'outils de travail Cat®