1,0m3 (1,3yd3), attache de type IT, lame de coupe à boulonner

Godets tous-travaux 1,0m3 (1,3yd3), attache de type IT, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Largeur
89.1 in
2262 mm
Hauteur
39.9 in
1014 mm
Poids
1677.1 lb
760.7 kg

Aperçu

Excellente polyvalence en matière de manutention, serrage, refoulement, aplanissement, nivellement et déchargement.

Spécifications produit pour 1,0m3 (1,3yd3), attache de type IT, lame de coupe à boulonner

Largeur 89.1 in 2262 mm
Hauteur 39.9 in 1014 mm
Poids 1677.1 lb 760.7 kg
Longueur 37.5 in 952 mm
Capacité 1.3 yd³ 1 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Ouverture des mâchoires 23.7 in 602 mm
Angle de la coquille 76 degrés 76 degrés
Type d'interface Attache IT Attache IT

Découvrez comment 1,0m3 (1,3yd3), attache de type IT, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1,0m3 (1,3yd3), attache de type IT, lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres