Aperçu
Excellente polyvalence en matière de manutention, serrage, refoulement, aplanissement, nivellement et déchargement.
Caractéristiques clés
Excellente polyvalence en matière de manutention, serrage, refoulement, aplanissement, nivellement et déchargement.
Affichage de 1-6 sur 6
| Largeur | 96.7 in 2457 mm |
| Hauteur | 43.3 in 1100 mm |
| Poids | 2866 lb 1300 kg |
| Longueur | 48.7 in 1237 mm |
| Capacité | 1.75 yd³ 1.34 m³ |
| Épaisseur de la lame de base | 0.8 in 20 mm |
| Épaisseur de la lame de coupe | 0.7 in 19 mm |
| Ouverture des mâchoires | 31 in 787 mm |
| Angle de la coquille | 83 degrés 83 degrés |
| Type d'interface | À claveter À claveter |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit