1,15 m3 (1,5 yd3), à claveter et à simple dévers

1,15 m3 (1,5 yd3), à claveter et à simple dévers Godets normaux

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Largeur
94.7 in
2406 mm
Hauteur
34.8 in
884 mm
Poids
1056 lb
479 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Application

Application

Conçus pour le creusement, le chargement, le transport, l'aplanissement, le nivellement et le déchargement pour une large gamme d'applications et de matériaux.
Conception du godet

Conception du godet

La conception enveloppante monobloc améliore la capacité de charge du godet et la production pour une large gamme d'applications.
Remplissage du godet supérieur

Remplissage du godet supérieur

Angle enveloppant optimal et absence de coin pointu favorisant un meilleur remplissage du godet et réduisant le compactage du matériau pour une plus grande productivité.
Outils d'attaque du sol

Outils d'attaque du sol

Godet de base également disponible avec une arête de coupe et des dents à boulonner.

Spécifications produit pour 1,15 m3 (1,5 yd3), à claveter et à simple dévers

Largeur 94.7 in 2406 mm
Hauteur 34.8 in 884 mm
Poids 1056 lb 479 kg
Longueur 37.6 in 956 mm
Capacité 1.5 yd³ 1.15 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1,15 m3 (1,5 yd3), à claveter et à simple dévers se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1,15 m3 (1,5 yd3), à claveter et à simple dévers

Afficher davantage d'offres