Photo en studio
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Photos (7)

1,0m³ (1,3yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner Godets tous-travaux

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Largeur
89.1 in
2262 mm
Hauteur
39.5 in
1004 mm
Poids
1718.9 lb
779.7 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Application

Application

Parfaits pour les tâches d'excavation, de refoulement, de serrage, de rétrocavage, d'aplanissement et de nivellement dans les applications industrielles, de construction, d'aménagement paysager et de démolition.
Conception du godet

Conception du godet

L'excellente force de serrage vous permet de saisir des gros objets de formes irrégulières, comme des arbres, des souches, des brosses, des débris destinés à être recyclés et des conduits, ce qui donne une plus grande polyvalence à la machine.
Outils d'attaque du sol

Outils d'attaque du sol

Godet de base également disponible avec une arête de coupe et des dents à boulonner.

Spécifications produit pour 1,0m³ (1,3yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner

Largeur 89.1 in 2262 mm
Hauteur 39.5 in 1004 mm
Poids 1718.9 lb 779.7 kg
Longueur 37.5 in 952 mm
Capacité 1.3 yd³ 1 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Ouverture des mâchoires 23.7 in 602 mm
Angle de la coquille 76 degrés 76 degrés
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1,0m³ (1,3yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez les offres disponibles pour  1,0m³ (1,3yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres