0,96 m3 (1,3 yd3), à claveter et à simple dévers, lame de coupe à boulonner

0,96 m3 (1,3 yd3), à claveter et à simple dévers, lame de coupe à boulonner Godets normaux

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Largeur
89.1 in
2262 mm
Hauteur
33.9 in
862 mm
Poids
1021 lb
463.1 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Application

Application

Conçus pour le creusement, le chargement, le transport, l'aplanissement, le nivellement et le déchargement pour une large gamme d'applications et de matériaux.
Conception du godet

Conception du godet

La conception enveloppante monobloc améliore la capacité de charge du godet et la production pour une large gamme d'applications.
Remplissage du godet supérieur

Remplissage du godet supérieur

Angle enveloppant optimal et absence de coin pointu favorisant un meilleur remplissage du godet et réduisant le compactage du matériau pour une plus grande productivité.
Outils d'attaque du sol

Outils d'attaque du sol

Godet de base également disponible avec une arête de coupe et des dents à boulonner.

Spécifications produit pour 0,96 m3 (1,3 yd3), à claveter et à simple dévers, lame de coupe à boulonner

Largeur 89.1 in 2262 mm
Hauteur 33.9 in 862 mm
Poids 1021 lb 463.1 kg
Longueur 40 in 1016 mm
Capacité 1.3 yd³ 0.96 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 0,96 m3 (1,3 yd3), à claveter et à simple dévers, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  0,96 m3 (1,3 yd3), à claveter et à simple dévers, lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres