1,6m3 (2,1yd3), attache de type IT, lame de coupe à boulonner

1,6m3 (2,1yd3), attache de type IT, lame de coupe à boulonner Godets normaux

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Largeur
95.8 in
2433 mm
Hauteur
46.7 in
1187 mm
Poids
1600.6 lb
726 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Application

Application

Conçus pour le creusement, le chargement, le transport, l'aplanissement, le nivellement et le déchargement pour une large gamme d'applications et de matériaux.
Conception du godet

Conception du godet

La conception enveloppante monobloc améliore la capacité de charge du godet et la production pour une large gamme d'applications.
Remplissage du godet supérieur

Remplissage du godet supérieur

Angle enveloppant optimal et absence de coin pointu favorisant un meilleur remplissage du godet et réduisant le compactage du matériau pour une plus grande productivité.
Outils d'attaque du sol

Outils d'attaque du sol

Godet de base également disponible avec une arête de coupe et des dents à boulonner.

Spécifications produit pour 1,6m3 (2,1yd3), attache de type IT, lame de coupe à boulonner

Largeur 95.8 in 2433 mm
Hauteur 46.7 in 1187 mm
Poids 1600.6 lb 726 kg
Longueur 44.6 in 1132 mm
Capacité 2.1 yd³ 1.6 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Type d'interface Attache IT Attache IT

Découvrez comment 1,6m3 (2,1yd3), attache de type IT, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit