Внедорожный самосвал Cat 777: революционная производительность

Внедорожные самосвалы Cat 777 (05B)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная грузоподъемность (100%)
108.3 т (США)
98.2 т
Модель двигателя
Cat® C32B
Cat® C32B
Максимальная скорость с грузом
41.7 миля/ч
67.1 км/ч

Обзор

Новое представление о производительности.

Внедорожные самосвалы Cat® 777 отличаются лучшей в своем классе производительностью благодаря модернизированному двигателю, превосходному управлению коробкой передач, удобной кабине, повышенной топливной экономичности и увеличенному крутящему моменту. Машины рассчитаны на долгий срок службы и обеспечивают низкую стоимость в расчете на тонну перемещаемого материала.

Преимущества

Повышенный комфорт

Интегрированный блок управления подъемником и коробкой передач, улучшенный обзор рабочей зоны позади машины и упрощенный интерфейс оператора с сенсорным экраном

До 5% Увеличенная топливная эффективность

Частичное перемещение дроссельной заслонки, настраиваемый или адаптивный режим экономии и автоматическое переключение на нейтраль на холостом ходу

Повышенная Эффективность

Увеличенный на 7% крутящий момент, тормозная система с гидравлическим управлением и элементы управления коробкой передач APECS с быстрым откликом

Характеристики продукции Cat 777 (05B)

Полезная грузоподъемность (100%) 108.3 т (США) 98.2 т
Максимальная скорость с грузом 41.7 миля/ч 67.1 км/ч
Максимальная рабочая полезная нагрузка (110%) 238170 фунты 108032 кг
Полезная нагрузка не должна превышать (120%) 259822 фунты 117853 кг
Примечание (1) Вместимость с двускатным кузовом без футеровки Вместимость с двускатным кузовом без футеровки
Примечание (2) При определении ограничений для максимально полной массы машины следует учитывать нормы загрузки Caterpillar 10/10/20. При определении ограничений для максимально полной массы машины следует учитывать нормы загрузки Caterpillar 10/10/20.
Модель двигателя Cat® C32B Cat® C32B
Частота вращения коленчатого вала двигателя 1800 об/мин 1800 об/мин
Полная мощность согласно SAE J1995:2014 1026 л. с. 765 кВт
Полезная мощность — SAE J1349:2011 953 л. с. 711 кВт
Полезный крутящий момент 3899 фунт/фут 5286 Н·м
Запас полезного крутящего момента 36% 36%
Гидроцилиндры 12 12
Диаметр цилиндра 5.7 дюймы 145 мм
Ход поршня 6.4 дюймы 162 мм
Рабочий объем 1959 дюймов³ 32.1 л
Выбросы (1) Отвечает стандартам на выбросы загрязняющих веществ эквивалента Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США. Отвечает стандартам на выбросы загрязняющих веществ эквивалента Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США.
Выбросы (2) Имеет сертификат на выбросы загрязняющих веществ по китайскому стандарту для внедорожной техники Stage III. Имеет сертификат на выбросы загрязняющих веществ по китайскому стандарту для внедорожной техники Stage III.
Примечание (1) Полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором, при частоте вращения 1800 об/мин. Если испытания проводятся в условиях, предписанных указанным стандартом, номинальная мощность развивается при 1 800 об/мин. Полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором, при частоте вращения 1800 об/мин. Если испытания проводятся в условиях, предписанных указанным стандартом, номинальная мощность развивается при 1 800 об/мин.
Примечание (2) Для условий, регламентированных стандартом SAE J1995: температура воздуха 25 °C (77 °F) и барометрическое давление 100 кПа (29,61 дюйма рт. ст.). Показатель мощности для топлива с плотностью по API 35 при 16 °C (60 °F) и с низшей теплотворной способностью 42 780 кДж/кг (18 390 БТЕ/фунт) для двигателя, работающего при 30 °C (86 °F). Для условий, регламентированных стандартом SAE J1995: температура воздуха 25 °C (77 °F) и барометрическое давление 100 кПа (29,61 дюйма рт. ст.). Показатель мощности для топлива с плотностью по API 35 при 16 °C (60 °F) и с низшей теплотворной способностью 42 780 кДж/кг (18 390 БТЕ/фунт) для двигателя, работающего при 30 °C (86 °F).
Примечание (3) При работе на высоте до 3048 м (10000 футов) над уровнем моря номинальная мощность двигателя не уменьшается. При работе на высоте до 3048 м (10000 футов) над уровнем моря номинальная мощность двигателя не уменьшается.
1-я передача переднего хода 6.8 миля/ч 10.9 км/ч
2-я передача переднего хода 9.2 миля/ч 14.8 км/ч
3-я передача переднего хода 12.5 миля/ч 20.1 км/ч
4-я передача переднего хода 16.9 миля/ч 27.1 км/ч
5-я передача переднего хода 22.9 миля/ч 36.8 км/ч
6-я передача переднего хода 30.7 миля/ч 49.4 км/ч
7-я передача переднего хода 41.7 миля/ч 67.1 км/ч
1-я передача заднего хода 7.5 миля/ч 12.1 км/ч
Примечание Максимальная скорость движения со стандартными шинами 27.00R49 (E4). Максимальная скорость движения со стандартными шинами 27.00R49 (E4).
Передаточное отношение главной передачи 2.74:1 2.74:1
Передаточное отношение планетарной ступени 7.00:1 7.00:1
Общее передаточное отношение редукторов 19.16:1 19.16:1
Площадь фрикционных поверхностей — передний суппорт 432 дюйм² 2787 см²
Площадь фрикционной поверхности — передние маслоохлаждаемые дисковые тормоза 6331 дюйм² 40846 см²
Площадь поверхности тормозов — задние тормоза 15828 дюйм² 102116 см²
Стандартные параметры тормозной системы ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Время подъема кузова — высокая частота вращения холостого хода 15 с 15 с
Время опускания кузова — плавающий режим 13 с 13 с
Время опускания кузова — высокая частота вращения холостого хода 13 с 13 с
Геометрическая 54.8 ярды³ 41.9 м³
Вместимость с "шапкой" 2:1 (SAE) 78.6 ярды³ 60.1 м³
Примечание (1) Обратитесь к местному дилеру компании Cat для получения рекомендаций по подбору кузовов для самосвалов. Обратитесь к местному дилеру компании Cat для получения рекомендаций по подбору кузовов для самосвалов.
Геометрическая 56.4 ярды³ 43.1 м³
Вместимость с "шапкой" 2:1 (SAE) 83.8 ярды³ 64.1 м³
Примечание (1) Обратитесь к местному дилеру компании Cat для получения рекомендаций по подбору кузовов для самосвалов. Обратитесь к местному дилеру компании Cat для получения рекомендаций по подбору кузовов для самосвалов.
Топливный бак 300 галл. (США) 1140 л
Система охлаждения 56 галл. (США) 212 л
Картер двигателя 30 галл. (США) 115 л
Дифференциалы 59 галл. (США) 222 л
Каждый бортовой редуктор 11 галл. (США) 42 л
Система рулевого управления, включая бак 16 галл. (США) 60 л
Система тормозов и подъема кузова 110 галл. (США) 420 л
Маслосборник гидротрансформатора и коробки передач 36 галл. (США) 138 л
Соответствие системы рулевого управления стандартам ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Угол поворота 30.5° 30.5°
Диаметр поворота — передние колеса 83 фут 25.3 м
Габаритный диаметр поворота 93.17 фут 28.4 м
Кузов 35428 фунты 16070 кг
Машина без груза 143629 фунты 65149 кг
Полная масса машины 360147 фунты 163360 кг
Шасси 108201 фунты 49079 кг
Кузов и стандартная футеровка 12269 фунты 21665 кг
Передний мост без груза / с грузом 46% / 30% 46% / 30%
Задний мост без груза / с грузом 54% / 70% 54% / 70%
Рабочий ход поршня цилиндра — передняя подвеска 12.5 дюймы 318 мм
Рабочий ход поршня цилиндра — задняя подвеска 6.5 дюймы 165 мм
Задний мост — качание 5.4° 5.4°
Стандартные шины 27.00R49 (E4) 27.00R49 (E4)
Примечание (1) При высоких рабочих нагрузках у самосвала Cat 777 могут быстро изнашиваться не только стандартные шины, но и шины повышенного ресурса, в результате чего снизится производительность машины. При высоких рабочих нагрузках у самосвала Cat 777 могут быстро изнашиваться не только стандартные шины, но и шины повышенного ресурса, в результате чего снизится производительность машины.
Примечание (2) Чтобы сделать правильный выбор, Caterpillar рекомендует принимать в расчет все условия работы и проконсультироваться с производителем шин. Чтобы сделать правильный выбор, Caterpillar рекомендует принимать в расчет все условия работы и проконсультироваться с производителем шин.
Защита при опрокидывании (ROPS) Кабина с ROPS (конструкция защиты при опрокидывании), предлагаемая Caterpillar, соответствует требованиям стандарта ISO 3471:2008 для оператора и ISO 13459:2012 для инструктора. Кабина с ROPS (конструкция защиты при опрокидывании), предлагаемая Caterpillar, соответствует требованиям стандарта ISO 3471:2008 для оператора и ISO 13459:2012 для инструктора.
Защита оператора от падающих предметов (FOPS) Конструкция FOPS (защита от падающих объектов) соответствует требованиям стандарта ISO 3449:2005 для оператора и ISO 13459:2012 Уровня II FOPS для инструктора. Конструкция FOPS (защита от падающих объектов) соответствует требованиям стандарта ISO 3449:2005 для оператора и ISO 13459:2012 Уровня II FOPS для инструктора.
Стандарты, регламентирующие уровень шума ISO 6396:2008 ISO 6396:2008
Примечание (1) Уровень динамического звукового давления, воздействующего на оператора, составляет 80 дБ(А) в соответствии со стандартом ISO 6396:2008 для кабин, предлагаемых компанией Caterpillar. Кабина смонтирована в соответствии с действующими требованиями, и выполнялось ее надлежащее техническое обслуживание. Измерения проводились при закрытых дверях и окнах кабины. Уровень динамического звукового давления, воздействующего на оператора, составляет 80 дБ(А) в соответствии со стандартом ISO 6396:2008 для кабин, предлагаемых компанией Caterpillar. Кабина смонтирована в соответствии с действующими требованиями, и выполнялось ее надлежащее техническое обслуживание. Измерения проводились при закрытых дверях и окнах кабины.
Колесная база 14.99 фут 4570 мм
Габаритная длина 32.82 фут 10004 мм
Разгрузочный габарит 2.91 фут 890 мм
Ширина по задним колесам 17.26 фут 5262 мм
Задний мост – задний край кузова 10 фут 3045 мм
Высота погрузки — без груза 14.37 фут 4380 мм
Эксплуатационная ширина с увеличенными мостками кабины 21.47 фут 6545 мм
Дорожный просвет 2.93 фут 896 мм
Ширина 21.47 фут 6545 мм
Высота по переднему козырьку с грузом 17 фут 5177 мм
Общая длина кузова 31.35 фут 9555 мм
Габаритная высота при поднятом кузове 33 фут 9953 мм
Ширина кузова с козырьком 19.87 фут 6200 мм
Максимальная глубина внутренней части кузова 6.21 фут 1895 мм
Колея между центральными линиями задних пар колес 11.73 фут 3576 мм
Задний мост – Дорожный просвет 2.95 фут 902 мм
Высота до верха конструкции ROPS с грузом 15.51 фут 4730 мм
Внешняя ширина кузова по стенкам 18.12 фут 5524 мм
Длина внутренней части кузова 21.54 фут 6920 мм
Ширина по осевым линиям передних колес 13.66 фут 4163 мм
Внутренняя ширина кузова 17.05 фут 5197 мм
Просвет под защитным кожухом двигателя 2.83 фут 864 мм
Ширина по передним колесам 16.28 фут 4961 мм

Cat 777 (05B) Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Выключение двигателя на холостом ходу
  • Последовательный охладитель наддувочного воздуха (ATAAC)
  • Воздухоочиститель с фильтром предварительной очистки (2)
  • Автоматическое включение холодного режима на холостом ходу
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Два стартера и четыре аккумуляторные батареи
  • Топливный фильтр / влагоотделитель
  • Турбокомпрессор (2)
  • Тормозная система
    • Маслоохлаждаемые многодисковые тормоза (задние)
    • Парковочный тормоз
    • Вспомогательный тормоз
    • Дисковые передние тормоза с суппортом
    • Ручной замедлитель (использует задние маслоохлаждаемые многодисковые тормоза)
    • Гидромотор выключения тормоза (для буксировки)
  • Блокировка переключения передач при поднятом кузове
  • Управляемое перемещение дроссельной заслонки
  • Управление оборотами двигателя при переключении передач с изменением направления движения
  • Блокировка понижения передачи
  • Выключатель, блокирующий активацию стартера при включенной передаче
  • Система, предотвращающая включение нейтральной передачи при движении накатом
  • Блокировка включения передачи заднего хода
  • Выключатель заднего хода при разгрузке
  • Программируемый выбор высшей передачи

СИСТЕМЫ ПОДВЕСКИ

  • Пневмогидравлическая подвеска
    • Спереди и сзади

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Генератор, 145 А
  • Дополнительная розетка для запуска двигателя от внешнего источника питания
  • Аккумуляторные батареи, необслуживаемые, 12 В (4), 190 А-ч
  • Электросистема, 10 А, конвертер напряжения 24 В – 12 В
  • Подготовка под установку системы MineStar™
  • Фонарь заднего хода (галогенный)
  • Указатели поворота/фонари аварийной сигнализации
    • Светодиодные, спереди и сзади
  • Фары, галогенные с переключателем дальнего/ближнего света
  • Подсветка подножки для доступа в кабину
  • Стоп-сигнал и задние фонари, светодиодные

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
  • Пепельница и прикуриватель
  • Крючок для одежды
  • Соединительный разъем для подключения диагностического прибора
  • Комплект для установки радиоприемника
    • Динамики, антенна, жгуты проводов
  • Индикатор засорения воздухоочистителя
  • Датчик температуры масла коробки передач
  • Датчик давления пневматической системы
  • Датчик температуры масла в тормозной системе
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости
  • Счетчик моточасов
  • Тахометр
  • Индикатор заброса оборотов двигателя
  • Датчик уровня топлива
  • Спидометр с одометром
  • Индикатор включенной передачи
  • Рычажок подъема кузова
  • Кнопка звукового сигнала
  • Автоматический счетчик загрузок
  • Правое и левое зеркала заднего вида
  • Герметизированная кабина с конструкцией ROPS и шумоизоляцией
  • Сиденье Caterpillar Comfort с пневматической подвеской, четырехточечным ремнем безопасности, инерционной катушкой и плечевым ремнем
  • Сиденье с поясным ремнем для инструктора
  • Рулевая телескопическая колонка с оплеткой, регулируемая по наклону и высоте
  • Отсек для хранения
  • Солнцезащитный козырек
  • Фиксатор дроссельной заслонки
  • Технологический люк справа
  • Левое стекло с электрическим стеклоподъемником
  • Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы и омыватель ветрового стекла
  • Тонированное многослойное стекло

ЗАЩИТА

  • Картер двигателя
  • Карданной передачи, а также замки для защиты от вандализма

ЖИДКОСТИ

  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы, –35°С (–30°F)

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ

  • Осушитель пневмосистемы
  • Детали крепления кузова
  • Предохранительный штифт кузова (фиксирует кузов в поднятом положении)
  • Индикатор опущенного кузова
  • Каталог деталей на компакт-диске
  • Диски с центрированием для шин
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи, доступный с уровня земли
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Пресс-масленки, доступные с уровня земли
  • Баки
    • Коробка передач
    • Рулевое управление
    • Тормозная система, гидротрансформатор и система подъема кузова
  • Ободья 19,5 × 49
  • Камневыталкиватели
  • Вспомогательное рулевое управление, автоматическое
  • Крепежные проушины
  • Передние буксировочные крюки / палец заднего сцепного устройства

Узнайте результаты сравнения Cat 777 (05B) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Внедорожный самосвал Cat 777 (05B)

Интерьер кабины самосвала Cat 777 (05B)

Приборная панель в кабине самосвала Cat 777 (05B)

Внедорожный самосвал Cat 777 (05B)
Интерьер кабины самосвала Cat 777 (05B)
Приборная панель в кабине самосвала Cat 777 (05B)