Stüdyo Çekimi

Endüstriyel Polip Kıskaçlı Tırmıklar 2.137 mm (84 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
84 inç
2134 mm
Yükseklik
33 inç
838 mm
Ağırlık
1115.1 lb
505.79 kg

Görüntüleme

Yıkım, endüstriyel, inşaat, geri dönüşüm, fırtına molozlarını temizleme, çevre düzenleme ve diğer agresif uygulamalarda karşılaşılan çok çeşitli toplu, düzensiz şekilli nesneleri kolaylıkla taşımak için tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.137 mm (84 inç)

Genişlik 84 inç 2134 mm
Yükseklik 33 inç 838 mm
Ağırlık 1115.1 lb 505.79 kg
Uzunluk 40 inç 1016 mm
Optimum Hidrolik Akış 42-86 L/dak (11-23 gal/dak) 42-86 L/dak (11-23 gal/dak)
Optimum Hidrolik Basıncı 145-235 bar (2.100-3.400 psi) 145-235 bar (2.100-3.400 psi)
Diş Sayısı 11 11
Gerekli Hidrolik Standart Akış Standart Akış

2.137 mm (84 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Cat® Polip Kıskaçlı Tırmık Düşmüş Kütükleri Kaldırıyor

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® Polip Kıskaçlı Tırmık Düşmüş Kütükleri Kaldırıyor