Cat 777 非公路用卡车 - 重新定义性能

非公路用卡车 777 (05)

查找代理商

主要技术规格

目标有效负载(100%)
108.3 吨(US)
98.2 t
发动机型号
Cat® C32B
Cat® C32B
最高速度 - 满载
41.7 mile/h
67.1 km/h

概述

重新定义性能。

Cat® 777 非公路用卡车采用经过升级的发动机、卓越的变速箱控制装置和舒适的驾驶室,而且燃油经济性和扭矩均有所提高,从而实现一流的生产率,为您的应用提供每吨成本较低的耐用机器选择。

优点

提高操作员 舒适性

集成式提升装置和变速箱控制装置,更加开阔的工作区域后视野,以及带有触摸显示屏的简化操作员界面

燃油效率提升

部分油门转换、可调省油模式/自适应省油模式和自动空挡怠速

提高了性能 和耐用性

扭矩增加、液压驱动制动器和响应式 APECS 变速箱控制

产品技术规格适用产品 777 (05)

目标有效负载(100%) 108.3 吨(US) 98.2 t
最高速度 - 满载 41.7 mile/h 67.1 km/h
最大工作有效载荷(110%) 238170 lb 108032 kg
不超过有效负载(120%) 259822 lb 117853 kg
空载工作重量可能因机器配置不同而有所变化 空载工作重量可能因机器配置不同而有所变化
注(1) 使用无衬板双斜面车斗时的容量 使用无衬板双斜面车斗时的容量
注(2) 有关车辆最大总重限制,请参阅 Caterpillar 10/10/20 有效负载政策 有关车辆最大总重限制,请参阅 Caterpillar 10/10/20 有效负载政策
发动机型号 Cat® C32B Cat® C32B
发动机转速 1800 r/min 1800 r/min
总功率 - SAE J1995 1026 hp 765 kW
净功率 - SAE J1349:2011 953 hp 711 kW
净扭矩 3784 lb/ft 5130 N·m
净扭矩储备 36% 36%
油缸 12 12
缸径 5.7 in 145 mm
冲程 6.4 in 162 mm
排量 1959 in³ 32.1 l
排放(1) 符合美国 EPA Tier 2 等效排放标准。 符合美国 EPA Tier 2 等效排放标准。
排放(2) 通过中国非道路国三排放标准认证。 通过中国非道路国三排放标准认证。
注(1) 发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机且发动机转速为 1800 rpm 时在飞轮处提供的净功率。额定功率适用于在指定标准所规定的特定条件下,转速为 1800 rpm 时的测试情况。 发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机且发动机转速为 1800 rpm 时在飞轮处提供的净功率。额定功率适用于在指定标准所规定的特定条件下,转速为 1800 rpm 时的测试情况。
注(2) 额定值基于 SAEJ1995 标准空气条件:温度 25°C(77°F), 气压 100 kPa(29.61 Hg)。功率基于以下条件:燃油在 16°C(60°F)时 API 度为 35,燃油低热值为 42780 kJ/kg(18390BTU/lb),并且发动机工作温度为 30°C(86°F)。 额定值基于 SAEJ1995 标准空气条件:温度 25°C(77°F), 气压 100 kPa(29.61 Hg)。功率基于以下条件:燃油在 16°C(60°F)时 API 度为 35,燃油低热值为 42780 kJ/kg(18390BTU/lb),并且发动机工作温度为 30°C(86°F)。
注(3) 海拔不超过 3048 m(10000 ft)时无需进行发动机减额。 海拔不超过 3048 m(10000 ft)时无需进行发动机减额。
前进 - 1 档 6.8 mile/h 10.9 km/h
前进 - 2 档 9.2 mile/h 14.8 km/h
前进 - 3 档 12.5 mile/h 20.1 km/h
前进 - 4 档 16.9 mile/h 27.1 km/h
前进 - 5 档 22.9 mile/h 36.8 km/h
前进 - 6 档 30.7 mile/h 49.4 km/h
前进 - 7 档 41.7 mile/h 67.1 km/h
后退 - 1 档 7.5 mile/h 12.1 km/h
配备标准 27.00R49(E4)轮胎时的最大行驶速度。 配备标准 27.00R49(E4)轮胎时的最大行驶速度。
差速器传动比 2.74:1 2.74:1
行星齿轮传动比 7.00:1 7.00:1
总减速比 19.16:1 19.16:1
制动器表面积 - 前制动钳 432 in² 2787 cm²
制动器表面积 - 前 OCDB 6235 in² 40225 cm²
制动器表面积 - 后 15828 in² 102116 cm²
制动器标准 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
车斗提升时间 - 高怠速 15 s 15 s
车斗下降时间 - 浮动 13 s 13 s
车斗下降时间 - 高怠速 13 s 13 s
平装 54.8 yd³ 41.9 m³
堆装 2:1(SAE) 78.6 yd³ 60.1 m³
注(1) 有关车斗建议,请咨询当地 Cat 代理商 有关车斗建议,请咨询当地 Cat 代理商
平装 56.4 yd³ 43.1 m³
堆装 2:1(SAE) 83.8 yd³ 64.1 m³
注(1) 有关车斗建议,请咨询当地 Cat 代理商。 有关车斗建议,请咨询当地 Cat 代理商。
燃油箱 300 gal(US) 1140 l
冷却系统 56 gal(US) 212 l
曲轴箱 30 gal(US) 115 l
差速器 59 gal(US) 222 l
终传动 - 每个 11 gal(US) 42 l
转向系统 - 包括油箱 16 gal(US) 60 l
起重机制动系统 110 gal(US) 420 l
变矩器 - 变速箱系统 33 gal(US) 125 l
转向标准 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
转向角 30.5° 30.5°
转弯直径 - 前轮 83 ft 25.3 m
回转圈 - 间隙直径 93.17 ft 28.4 m
正文 35428 lb 16070 kg
空载车辆 143629 lb 65149 kg
车辆总重 360147 lb 163360 kg
底盘 108201 lb 49079 kg
配备标准衬板的车斗 12269 lb 21665 kg
前轴 - 空载/满载 46% / 30% 46% / 30%
后轴 - 空载/满载 54% / 70% 54% / 70%
有效油缸冲程 - 前部 12.5 in 318 mm
有效油缸冲程 - 后部 6.5 in 165 mm
后轴 - 摆动 5.4° 5.4°
标准轮胎 27.00R49(E4) 27.00R49(E4)
注(1) 777 卡车具有出色的生产能力,但在某些作业条件下,可能超出标准或备选轮胎的 TKPH(TMPH)能力,因此限制了卡车的生产力。 777 卡车具有出色的生产能力,但在某些作业条件下,可能超出标准或备选轮胎的 TKPH(TMPH)能力,因此限制了卡车的生产力。
注(2) Caterpillar 建议客户评估所有作业条件并咨询轮胎制造商,以选择正确的轮胎。 Caterpillar 建议客户评估所有作业条件并咨询轮胎制造商,以选择正确的轮胎。
ROPS Caterpillar 提供的 ROPS(Rollover Protective Structure,防滚翻保护结构)驾驶室符合 ISO 3471:2008 操作员座椅标准和 ISO 13459:2012 教练座椅标准。 Caterpillar 提供的 ROPS(Rollover Protective Structure,防滚翻保护结构)驾驶室符合 ISO 3471:2008 操作员座椅标准和 ISO 13459:2012 教练座椅标准。
FOPS FOPS(Falling Objects Protective Structure,防落物保护结构)符合 ISO 3449:2005 操作员座椅标准和 ISO 13459:2012 Level II FOPS 教练座椅标准。 FOPS(Falling Objects Protective Structure,防落物保护结构)符合 ISO 3449:2005 操作员座椅标准和 ISO 13459:2012 Level II FOPS 教练座椅标准。
噪声标准 ISO 6396:2008 ISO 6396:2008
注(1) 依据 ISO 6396:2008,Caterpillar 提供的驾驶室的动态操作员声压级别为 80 dB(A)。驾驶室已正确安装和维护。测试是在驾驶室门窗紧闭的情况下进行的。 依据 ISO 6396:2008,Caterpillar 提供的驾驶室的动态操作员声压级别为 80 dB(A)。驾驶室已正确安装和维护。测试是在驾驶室门窗紧闭的情况下进行的。
轴距 14.99 ft 4570 mm
总长度 32.82 ft 10004 mm
卸载间隙 2.91 ft 890 mm
轮胎总宽度 17.26 ft 5262 mm
后轴 - 车尾 10 ft 3045 mm
装载高度 - 空载 14.37 ft 4380 mm
工作宽度 - 扩展后的走道 21.47 ft 6545 mm
离地间隙 2.93 ft 896 mm
工作宽度 21.47 ft 6545 mm
前顶篷高度 - 满载 17 ft 5177 mm
车斗总长度 31.35 ft 9555 mm
总高度 - 车斗提升 33 ft 9953 mm
顶篷总宽度 19.87 ft 6200 mm
车斗内部深度 - 最大值 6.21 ft 1895 mm
后双轮胎中心线之间的宽度 11.73 ft 3576 mm
后轴 - 间隙 2.95 ft 902 mm
高度 - ROPS 顶部 - 满载 15.51 ft 4730 mm
车斗外部宽度 18.12 ft 5524 mm
车斗内部长度 21.54 ft 6920 mm
前轮胎中心线之间的宽度 13.66 ft 4163 mm
车斗内部宽度 17.05 ft 5197 mm
发动机护罩间隙 2.83 ft 864 mm
前轮胎总宽度 16.28 ft 4961 mm

777 (05) 标配设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动力传动系

  • 发动机怠速停机
  • 空对空后冷器(ATAAC,Air-to-air Aftercooler)
  • 带预滤器的空气滤清器(2)
  • 自动冷模式怠速控制
  • 电动注油泵
  • 两个起动装置和四个蓄电池
  • 燃油滤清器/油水分离器
  • 涡轮增压器(2 个)
  • 制动系统
    • 油冷式多盘制动器(后部)
    • 驻车
    • 二级
    • 卡钳盘式(前)
    • 手动缓速器(使用后部油冷式多盘制动器)
    • 制动释放马达(拖行用)
  • 车斗举升换档限制器
  • 受控油门换档
  • 转向换档管理装置
  • 降档限制器
  • 空档起动开关
  • 空档滑行限制器
  • 倒档限制器
  • 卸载时使用的倒档空档器
  • 可编程的最高档位选择

悬架系统

  • 液压充气式悬浮
    • 前后

电气系统

  • 倒车警报器
  • 145 安培交流发电机
  • 辅助跨接起动插座
  • 12V 免维护蓄电池(4 块),190 安时
  • 电气系统,10 A,24V 到 12V 转换器
  • MineStar™ 信息化系统预留装置
  • 倒车卤素灯
  • 转向信号灯/危险警报灯
    • 前后 LED
  • 车头灯,卤素灯,配调光器
  • 操作员进出门控灯
  • 停车灯和尾灯,LED

操作员环境

  • HVAC
  • 烟灰缸和点烟器
  • 衣帽钩
  • 诊断连接端口
  • 娱乐用无线电预留装置
    • 扬声器、天线、配线线束
  • 空气滤清器维修指示灯
  • 变速箱机油温度计
  • 空气系统压力表
  • 制动油温度计
  • 冷却液温度计
  • 计时表
  • 转速计
  • 发动机超速指示器
  • 燃油油位表
  • 带里程表的车速表
  • 变速箱档位指示器
  • 起重操纵杆
  • 喇叭
  • 自动负载计数器
  • 左右后视镜
  • ROPS 驾驶室(隔热/隔音)
  • Caterpillar 舒适型全空气悬浮座椅和带肩带的四点固定式可伸缩安全带
  • 配有腰部安全带的教练座椅
  • 带衬垫/可倾斜/可伸缩的方向盘
  • 存储室
  • 遮阳板
  • 油门锁
  • 右侧检修门
  • 左侧电动车窗
  • 间歇式挡风玻璃雨刷器和清洗器
  • 有色层压玻璃

护罩

  • 发动机曲轴箱
  • 动力传动系,可保障操作员安全的防破坏保护锁

油液

  • 长效冷却液,防护温度低至 -35° C(-30° F)

其他标准设备

  • 空气管路干燥器
  • 车斗安装总成
  • 车斗安全销(将车斗固定在升起位置)
  • 车斗向下指示器
  • CD ROM 零件手册
  • 中心安装的轮辋
  • 地面蓄电池断开装置
  • 地面发动机停机装置
  • 地面润滑脂加油嘴
  • 储液罐
    • 变速箱
    • 转向
    • 制动器、转换器和提升装置
  • 轮辋 19.5 × 49
  • 挡石杆
  • 自动辅助转向
  • 拴系孔
  • 前拖行挂钩/后拖行销

了解 777 (05) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

777(05B)非公路用卡车

777(05B)驾驶室内部

777(05B)驾驶室内仪表板

777(05B)非公路用卡车
777(05B)驾驶室内部
777(05B)驾驶室内仪表板

查看当前优惠(按对象)  777 (05)

查看更多优惠