Übersicht
Für optimales Arbeiten bei Grabenaushub, beim Herstellen von Böschungen, beim Abziehen und Feinplanieren.
Wichtige Spezifikationen
Für optimales Arbeiten bei Grabenaushub, beim Herstellen von Böschungen, beim Abziehen und Feinplanieren.
| Breite | 70.9 " 1800 mm |
| Kapazität | 12.4 ft³ 350 l |
| Gewicht | 366 lb 166 kg |
| Grundmesserdicke | 0.8 " 20 mm |
| Durchschwenkradius | 25.5 " 647 mm |
| Schnittstellentyp | Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts