Übersicht
Ideal für halbfelsigen Boden oder zum Ausbrechen und Entfernen von hartem gewachsenem Material.
Wichtige Spezifikationen
Ideal für halbfelsigen Boden oder zum Ausbrechen und Entfernen von hartem gewachsenem Material.
| Breite | 18 " 458 mm |
| Kapazität | 4.2 ft³ 120 l |
| Gewicht | 266.8 lb 121 kg |
| Grundmesserdicke | 0.8 " 20 mm |
| Durchschwenkradius | 35.8 " 909 mm |
| Schnittstellentyp | Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts