230 mm (9") mit Bolzenaufhängung

230 mm (9") mit Bolzenaufhängung Verbaulöffel

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
9.1 "
230 mm
Kapazität
2.1 ft³
60 l
Gewicht
319.7 lb
145 kg

Funktionen auf einen Blick

Cat

Einsatzbereich

Für leichten Grabenaushub in weichen Böden oder Lehm konstruiert.
Cat

Robuste Konstruktion

Cat®-Löffel sind auf Spitzenleistung, Zuverlässigkeit und eine lange Nutzungsdauer ausgelegt.

Produktspezifikationen für 230 mm (9") mit Bolzenaufhängung

Breite 9.1 " 230 mm
Kapazität 2.1 ft³ 60 l
Gewicht 319.7 lb 145 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 49.1 " 1247 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 230 mm (9") mit Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts