408 mm (16"), mit Bolzenaufhängung

408 mm (16"), mit Bolzenaufhängung Schwergutlöffel (HD)

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
16.1 "
408 mm
Kapazität
3.9 ft³
110 l
Gewicht
249.1 lb
113 kg

Funktionen auf einen Blick

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Cat®-HD-Schwergutlöffel eignen sich gut für halbfelsigen Boden oder zum Ausbrechen und Entfernen von hartem gewachsenem Material. Ideal zum Ausheben von Leitungsgräben, Ausheben von Fundamenten, Rückverfüllen sowie allgemeine Baggerarbeiten in den Bereichen Bau, Landschaftsbau und in der Versorgungswirtschaft.
Cat

Löffelform

Verbesserte Löffelform vereinfacht den Materialfluss. Konische Seitenwände ermöglichen das einfache Abkippen bindiger Materialien vom Löffel.
Cat

Robuste Konstruktion

Cat-Löffel sind auf Spitzenleistung, Zuverlässigkeit und eine lange Nutzungsdauer ausgelegt.

Produktspezifikationen für 408 mm (16"), mit Bolzenaufhängung

Breite 16.1 " 408 mm
Kapazität 3.9 ft³ 110 l
Gewicht 249.1 lb 113 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 35.8 " 909 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 408 mm (16"), mit Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts