Übersicht
Ideal für halbfelsigen Boden oder zum Ausbrechen und Entfernen von hartem gewachsenem Material.
Wichtige Spezifikationen
Ideal für halbfelsigen Boden oder zum Ausbrechen und Entfernen von hartem gewachsenem Material.
| Breite | 30 " 762 mm |
| Kapazität | 8.1 ft³ 230 l |
| Gewicht | 354.9 lb 161 kg |
| Grundmesserdicke | 0.8 " 20 mm |
| Durchschwenkradius | 35.6 " 905 mm |
| Schnittstellentyp | Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts