305 mm (12"), Bolzenaufhängung

305 mm (12"), Bolzenaufhängung Korallenlöffel

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
12 "
305 mm
Kapazität
2.3 ft³
65 l
Gewicht
271.2 lb
123 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Speziell für den Einsatz in felsigen Korallengebieten konzipiert, wie sie an der Südostküste der Vereinigten Staaten vorkommen.
Löffelform

Löffelform

Verbesserte Löffelform vereinfacht den Materialfluss. Konische Seitenwände ermöglichen das einfache Abkippen bindiger Materialien vom Löffel.
Robuste Konstruktion

Robuste Konstruktion

Cat®-Löffel sind auf Spitzenleistung, Zuverlässigkeit und eine lange Nutzungsdauer ausgelegt.
Hebeöse

Hebeöse

Die Hebeöse an der Rückseite der Schaufel ermöglicht es dem Bediener, leichte Materialien mit Hilfe eines Hebezeugs anzuheben.

Produktspezifikationen für 305 mm (12"), Bolzenaufhängung

Breite 12 " 305 mm
Kapazität 2.3 ft³ 65 l
Gewicht 271.2 lb 123 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 33.7 " 855 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 305 mm (12"), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  305 mm (12"), Bolzenaufhängung

Weitere Angebote anzeigen