305 mm (12"), Bolzenaufhängung

HD-Felslöffel 305 mm (12"), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
12 "
305 mm
Kapazität
2.5 ft³
71 l
Gewicht
249.1 lb
113 kg

Übersicht

Für die Arbeit in steinigen Umgebungen konstruiert, die in verschiedenen Regionen der Welt anzutreffen sind.

Funktionen auf einen Blick

Cat

Einsatzbereich

Speziell für die Arbeit in steinigen Umgebungen konstruiert, die in verschiedenen Regionen der Welt anzutreffen sind.
Cat

Löffelform

Verbesserte Löffelform vereinfacht den Materialfluss. Konische Seitenwände ermöglichen das einfache Abkippen bindiger Materialien vom Löffel.
Cat

Robuste Konstruktion

Cat®-Löffel sind auf Spitzenleistung, Zuverlässigkeit und eine lange Nutzungsdauer ausgelegt.

Produktspezifikationen für 305 mm (12"), Bolzenaufhängung

Breite 12 " 305 mm
Kapazität 2.5 ft³ 71 l
Gewicht 249.1 lb 113 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 38.9 " 988 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 305 mm (12"), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts