762 mm (30″), Bolzenaufhängung

Aushublöffel 762 mm (30″), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
30 "
762 mm
Kapazität
11.3 ft³
320 l
Gewicht
434.3 lb
197 kg

Übersicht

Ideal für Arbeiten in Böden mit geringerer Dichte und Leichtgut.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Cat

Einsatzbereich

Cat®-Aushublöffel zeichnen sich durch hohe Belastbarkeit aus und bieten eine höhere Kapazität für den Einsatz unter verschiedenen Bedingungen, einschließlich schwerer Stöße.
Cat

Konstruktion

Der extrem fordernde Adapternasenwinkel und das Spitzendesign sorgen für eine höhere Produktivität auf allen Böden sowie für einen längeren Verschleiß und eine höhere Schärfe in felsigen Gebieten.
Cat

Löffelform

Verbesserte Löffelform vereinfacht den Materialfluss. Konische Seitenwände ermöglichen das einfache Abkippen bindiger Materialien vom Löffel.
Cat

Robuste Leistung

Cat®-Löffel sind auf Spitzenleistung, Zuverlässigkeit und eine lange Nutzungsdauer ausgelegt.

Produktspezifikationen für 762 mm (30″), Bolzenaufhängung

Breite 30 " 762 mm
Kapazität 11.3 ft³ 320 l
Gewicht 434.3 lb 197 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 44.1 " 1121 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts