725

725 Knickgelenkte Muldenkipper mit drei Achsen

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat® C13B
Cat® C13B
Nutzlast
26.5 ton (US)
24 t
Gehäuft (SAE 2:1)
19.6 yd³
15 m³

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 9 angezeigt

BEWÄHRTE ZUVERLÄSSIGKEIT

BEWÄHRTE ZUVERLÄSSIGKEIT

        
  • Der Cat C13B-Motor liefert die bewährte Zuverlässigkeit in einer Vielzahl verschiedener Plattformen.
  •     
  • Die Gelände-basierte Gaspedalsteuerung kontrolliert Pedalruckeln im rauen Gelände, um das Fahrverhalten zu verbessern.
  •     
  • Höhere Zuverlässigkeit durch baugleiche Teile und konstruktive Vereinfachung mit einer langen Nutzungsdauer bis zur Überholung.
  •     
  • Geringer Aufwand der Abgasnachbehandlungssysteme gewährleisten ausgezeichnete Verfügbarkeit und hohe Leistung.
  •     
  • Die Motor-Kompressionsbremse verbessert das Ansprechen der Bremse und erhöht die Bremsleistung bei Bergabfahrten.
WERTBESTÄNDIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT

WERTBESTÄNDIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT

        
  • Sämtliche Rahmenteile und Komponenten haben sich in umfangreichen Tests und durch Kundenerfahrungen bewährt.
  •     
  • Die moderne Achsaufhängung ermöglicht eine höhere Geschwindigkeit in schwierigem Gelände und dämpft gleichzeitig die Stoßbelastungen.
  •     
  • Die Vorderradaufhängung erlaubt ein Pendeln um ± 6° für eine ruhige Fahrt.
  •     
  • Der Rahmen ist auf Drehmomentbelastungen ausgelegt, die Belastungen des Knick-Pendelgelenks wird verringert und die Geometrie der Aufhängung ist optimiert.
  •     
  • Die Rahmen sind für eine maximale Haltbarkeit robotergeschweißt.
  •     
  • Der Fahrtrichtungswechsel-Schutz schützt den Antriebsstrang bei einem schnellen Richtungswechsel zwischen vorwärts und rückwärts bzw. umgekehrt.
  •     
  • Die Konstruktion der Kippmulde weist eine verstärkte obere Kante am Seitenträger auf.
GESTEIGERTE PRODUKTIVITÄT

GESTEIGERTE PRODUKTIVITÄT

        
  • Die moderne automatische Antriebsschlupfregelung (ATC, Automatic Traction Control) verringert den Radschlupf für maximale Traktion und gesteigerte Produktivität. Sie funktioniert vollautomatisch ohne Bedienereingriff.
  •     
  • Die Dauerbremsautomatik (ARC, Automatic Retarder Control) steuert den Retarder ohne Bedienereingriff. Vollautomatisch zu 100 % der Zeit.
  •     
  • Bei dem von Caterpillar exklusiv verwendeten kombinierten Kipp-/Getriebehebel werden zahlreiche Steuerungen am Bedienhebel angeordnet (inklusive der Feststellbremse), was den Bedienaufwand um bis zu 50 % verringert.
  •     
  • Das Wake-Up-System startet die Steuergeräte, wenn das Fahrzeug entsperrt oder die Fahrerkabinen-Tür geöffnet wird.
  •     
  • Das Abgasrohr in flacher Bauweise reduziert die Gesamthöhe, sodass es für den Transport des Fahrzeugs nicht mehr abgebaut werden muss.
LEISTUNGSSTARKE EFFIZIENZ

LEISTUNGSSTARKE EFFIZIENZ

        
  • Der Eco-Modus reduziert den Kraftstoffverbrauch ohne Abstriche bei der Produktivität und lässt sich auf einfachen Tastendruck einschalten.
  •     
  • Diese Maschinenkonstruktion verbessert die Kraftstoffnutzung mit minimierten Wartungskosten bei hoher Leistung und schnellem Ansprechverhalten.
  •     
  • Das innovative Luftansaugmanagementsystem optimiert Luftstrom, Leistung und Kraftstoff-Effizienz.
  •     
  • Dank Dauerbremsautomatik werden überhöhte Motordrehzahlen vermieden und die Maschine ist ohne Eingriffe von Seiten des Fahrers geschützt.
KOMFORTABEL ARBEITEN

KOMFORTABEL ARBEITEN

        
  • Einfache, intuitive Bedienungs- und Anzeigelayouts ermöglichen dem Fahrer die Konzentration auf den sicheren Maschinenbetrieb bei gleichzeitiger Beibehaltung der Produktivität.
  •     
  • Ein optionales System nutzt vier separate Kameras, um dem Fahrer eine bessere Sicht auf das Umfeld der Maschine zu geben, und ein integriertes Erkennungssystem gibt sowohl visuelle als auch akustische Warnungen aus, um auf Hindernisse in der Nähe aufmerksam zu machen.
  •     
  • Das HVAC-System wird jetzt über das Hauptdisplay bedient. Die Bedienelemente sind ganz bequem für den Fahrer über den Dreh-/Auswahlknopf oder Touchscreen verfügbar.
  •     
  • Der an der Fahrerkabine befestigte Spiegel bietet hervorragende Sicht, reduzierte Vibrationen und einfaches Zusammenklappen.
  •     
  • Der Spiegel für die Einsicht der Maschinenvorderseite sorgt unmittelbar für eine bessere Sicht.
  •     
  • Der Touchscreen ermöglicht eine einfache Überwachung und Einstellung der Systeme.
  •     
  • Die Schiebefenster verbessern die Belüftung und Kommunikation.
  •     
  • Die Fahrerkabine weist Stauraum für persönliche Gegenstände auf, sodass der Fahrer bequem für Ordnung sorgen kann und von Komfort sowie Bewegungsfreiheit profitiert.
TECHNOLOGIE, DIE DAS ARBEITEN LEICHTER MACHT

TECHNOLOGIE, DIE DAS ARBEITEN LEICHTER MACHT

        
  • Integrierte Systeme geben Ihnen die Möglichkeit, zeitnahe, faktenbasierte Entscheidungen zu treffen, um die Effizienz zu maximieren, die Produktivität zu steigern und die Kosten zu senken.
  •     
  • Das Product Link™-System verbindet sich kabellos mit jeder Maschine und ermöglicht Ihnen damit den Zugriff auf Informationen wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeit und Diagnosecodes.
  •     
  • Die externen Nutzlast-Kontrollleuchten warnen den Lader, wann er stoppen muss, und reduzieren so die Gefahr einer Überladung der Maschine.
  •     
  • Die Software des Stabilitätsassistenten meldet die Informationen online über VisionLink® und erhöht so das Bewusstsein für das Einhalten der Sicherheitsvorgaben.
  •     
  • Die Verbesserte Nutzlasttechnologie ermöglicht es dem Fahrer, das Ladegewicht auf dem integrierten Display in Echtzeit anzuzeigen. Aktualisierte Software und Sensoren bieten genaue Daten.

Produktspezifikationen für 725

Motormodell Cat® C13B Cat® C13B
Bruttoleistung (SAE J1995) 352 HP 263 kW
Nettoleistung (SAE J1349) 345 HP 257 kW
Motorleistung (ISO 14396) 347 HP 259 kW
Bohrung 5.12 " 130 mm
Hub 6.18 " 157 mm
Hubraum 763 in³ 12.5 l
Anmerkung (1) Die angegebene Leistung wurde bei 1700/min gemessen. Die angegebene Leistung wurde bei 1700/min gemessen.
Anmerkung (2) Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (3) Die angegebenen Nettoleistungen wurden am Schwungrad gemessen. Die Messung wurde am Motor bei Ausrüstung mit Luftfilter, Schalldämpfer, Drehstromgenerator und Lüfter bei minimaler Drehzahl vorgenommen. Die angegebenen Nettoleistungen wurden am Schwungrad gemessen. Die Messung wurde am Motor bei Ausrüstung mit Luftfilter, Schalldämpfer, Drehstromgenerator und Lüfter bei minimaler Drehzahl vorgenommen.
Anmerkung (4) Die Nennleistung bei Höchstdrehzahl des Lüfters beträgt 257 kW (345 HP) gemäß SAE-Bezugsbedingungen. Die Nennleistung bei Höchstdrehzahl des Lüfters beträgt 257 kW (345 HP) gemäß SAE-Bezugsbedingungen.
Anmerkung (5) Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Stufe V (Korea) und Japan 2014. Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Stufe V (Korea) und Japan 2014.
Anmerkung (6) Die in Cat-SCR-Systemen eingesetzte Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF) muss den Anforderungen entsprechen, die in ISO 22241-1 angegeben sind. Anforderungen der ISO 22241-1 werden von vielen DEF-Marken erfüllt, auch von denen mit AdBlue- oder API-Zertifizierungen. Die in Cat-SCR-Systemen eingesetzte Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF) muss den Anforderungen entsprechen, die in ISO 22241-1 angegeben sind. Anforderungen der ISO 22241-1 werden von vielen DEF-Marken erfüllt, auch von denen mit AdBlue- oder API-Zertifizierungen.
Keine Leistungsreduzierung unter 12500 ' 3810 m
Maximales Bruttodrehmoment des Motors (SAE J1995) 1431 lbf·ft 1941 N·m
Maximales Nettodrehmoment (SAE J1349) 1263 lbf·ft 1712 N·m
Maximales Drehmoment des Motors 1200 r/min 1200 r/min
Nutzlast 26.5 ton (US) 24 t
Gehäuft (SAE 2:1) 19.6 yd³ 15 m³
Gestrichen 15 yd³ 11.5 m³
Heckklappe, gehäuft SAE2:1 20.8 yd³ 15.9 m³
Heckklappe, gestrichen 15.7 yd³ 12 m³
Vorwärts – 1 5 mile/h 8 km/h
Vorwärts – 2 9 mile/h 15 km/h
Vorwärts – 3 14 mile/h 22 km/h
Vorwärts – 4 21 mile/h 34 km/h
Vorwärts – 5 29 mile/h 47 km/h
Vorwärts – 6 34 mile/h 55 km/h
Rückwärts – 1 6 mile/h 9 km/h
Anmerkung (1) Der deklarierte dynamische Schalldruckpegel beträgt gemäß den Messverfahren nach ISO6396:2008 in einem geschlossenen Fahrerhaus 69±2dB(A). Die Messung wurde bei 70% der maximalen Drehzahl des Lüfters durchgeführt. Die Lautstärke kann bei verschiedenen Lüftergeschwindigkeiten variieren. Die Messung wurde bei geschlossenen Kabinentüren und Kabinenfenstern durchgeführt. Die Fahrerkabine wurde ordnungsgemäß montiert und instand gehalten. Der deklarierte dynamische Schalldruckpegel beträgt gemäß den Messverfahren nach ISO6396:2008 in einem geschlossenen Fahrerhaus 69±2dB(A). Die Messung wurde bei 70% der maximalen Drehzahl des Lüfters durchgeführt. Die Lautstärke kann bei verschiedenen Lüftergeschwindigkeiten variieren. Die Messung wurde bei geschlossenen Kabinentüren und Kabinenfenstern durchgeführt. Die Fahrerkabine wurde ordnungsgemäß montiert und instand gehalten.
Anmerkung (2) Bei längerem Betrieb der Maschine ohne Fahrerkabine, mit nicht ordnungsgemäß gewarteter Fahrerkabine oder mit geöffneten Türen/Fenstern bzw. in lauter Umgebung ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich. Bei längerem Betrieb der Maschine ohne Fahrerkabine, mit nicht ordnungsgemäß gewarteter Fahrerkabine oder mit geöffneten Türen/Fenstern bzw. in lauter Umgebung ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich.
Vorderachse – leer 31438 lb 14260 kg
Mittelachse – Leer 10009 lb 4540 kg
Hinterachse – leer 9502 lb 4310 kg
Gesamtgewicht - leer 50949 lb 23110 kg
Vorderachse – Nennlast 5564 lb 2524 kg
Mittelachse – Nennlast 23673 lb 10738 kg
Hinterachse – Nennlast 23673 lb 10738 kg
Gesamtgewicht – Nennlast 52911 lb 24000 kg
Vorderachse – beladen 37002 lb 16784 kg
Mittelachse – Beladen 33682 lb 15278 kg
Hinterachse – beladen 33175 lb 15048 kg
Gesamtgewicht – Beladen 103860 lb 47110 kg
Typ Harter, hochfester, abriebbeständiger Stahl (Brinellhärte 450 HB) Harter, hochfester, abriebbeständiger Stahl (Brinellhärte 450 HB)
Stirnplatte 0.28 " 7 mm
Grundplatte 0.51 " 13 mm
Seitenwände 0.43 " 11 mm
Rückwand 0.51 " 13 mm
Kraftstofftank 105.7 Gall. (US) 400 l
Kühlsystem 21.9 Gall. (US) 83 l
Lenkung/Hubvorrichtungshydrauliksystem 32.5 Gall. (US) 123 l
Kurbelgehäuse 11.4 Gall. (US) 43 l
Getriebe 12.4 Gall. (US) 47 l
Ausgangs-Verteilergetriebe 6.6 Gall. (US) 25 l
Seitenantrieb – jeweils 33 Gall. (US) 125 l
DEF-Tank 9 Gall. (US) 34 l
Hubzeit 12 s 12 s
Absenkzeit 8 s 8 s
Bremsen ISO3450 – 2011 ISO3450 – 2011
Fahrerkabine - Steinschlagschutz ISO 3449 – 2005 Level II ISO 3449 – 2005 Level II
Fahrerkabine– ROPS ISO3471 – 2008 ISO3471 – 2008
Lenkung ISO 5010 – 2019 ISO 5010 – 2019
Betriebsabmessungen – Lenkwinkel – links/rechts 45° 45°
Betriebsabmessungen – SAE-Wenderadius 294 " 7470 mm
Betriebsabmessungen – Wenderadius 318 " 8075 mm
Betriebsabmessungen – Innenradius 153 " 3879 mm
Betriebsabmessungen – Durchfahrbreite 210 " 5332 mm
Anmerkung Die Angaben beziehen sich auf Muldenkipper mit Reifen 23.5 R 25. Die Angaben beziehen sich auf Muldenkipper mit Reifen 23.5 R 25.
Anschlag zu Anschlag 4,75 Sekunden bei 60/min 4,75 Sekunden bei 60/min
Hydraulikbagger: 350/352 – Ladespiele 4-5 4-5
Hydraulikbagger: 336 – Ladespiele 5-6 5-6
Radlader: 972 / 972 XE – Ladespiele 3-4 3-4
Radlader: 966 / 966 XE – Ladespiele 4 4
Radlader: 962 – Ladespiele 4-5 4-5
Radlader: 950 – Ladespiele 5 5
Anmerkung Durch optimale Systemanpassung ergeben sich große Produktivitätsvorteile. Der 725 passt ausgezeichnet zu den Cat-Hydraulikbaggern 350/352 und 336 sowie zu den Cat-Radladern 972, 966, 962 und 950. Aufeinander abgestimmte Lade- und Transportarbeitsgeräte erzielen höhere Produktivitätswerte und niedrigere Systemkosten pro Tonne. Durch optimale Systemanpassung ergeben sich große Produktivitätsvorteile. Der 725 passt ausgezeichnet zu den Cat-Hydraulikbaggern 350/352 und 336 sowie zu den Cat-Radladern 972, 966, 962 und 950. Aufeinander abgestimmte Lade- und Transportarbeitsgeräte erzielen höhere Produktivitätswerte und niedrigere Systemkosten pro Tonne.

725 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Sitze:
    – Fahrersitz: Voll verstellbar, Luftfederung
    – Beifahrersitz: Gepolstert mit Beckengurt
  • Intervall-Scheibenwischer und -reinigung mit Zweistufenschaltung (vorn)
  • Touchscreen-Display mit Rückfahrkamera-Anzeige
  • Einziehbarer Gurt: Fahrersitz und Beifahrersitz
  • Sonnenblende
  • Außenspiegel
  • Verstellbare Luftdüsen
  • Das Betriebsüberwachungssystem des Motors umfasst:
    – Warnleuchte
    – Motoröldruck
    – Hauptlenksystem
    – Blinker links und rechts
    – Fernlicht
    – Kühlmitteltemperatur
    – Drehzahlmesser
    – Feststellbremse
    – Kraftstoffstand
    – Getriebeöltemperatur
    – Bremssystem
    – Gangsperre
    – Hubsteuerung
    – Hydrauliksystem
    – Batterieladesystem
    – Retarder
    – Getriebefehler
    – Antriebsschlupfregelung
    – Motordiagnoseleuchte
  • Neigungs- und Höhenverstellung der Lenksäule
  • Kombinierter Hebel für Gangwahl und Hubsteuerung
  • Glasfenster:
    – Frontfenster, mit getöntem Verbundglas
    – Heck- und Seitenfenster, gehärtet und getönt
  • Klimaanlage
  • Notlenkung – elektrohydraulisch
  • Flüssigkristallanzeige (LCD):
    – Warnleuchte
    – Gewählter Gang und gewählte Richtung
    – Geschwindigkeit oder Schaltautomatik
    – Betriebs- und Wartungshandbuch (OMM – Operation and Maintenance Manual)
    – Ausfall des Hauptlenksystems (Warnung)
    – Sicherheitsgurtwarnung
    – Ausfall der Notlenkung (Warnung)
    – Regenerierung Dieselpartikelfilter (DPF)
    – Energiequelle der Notlenkung aktiv
    – Betriebsstundenzähler
    – Retarder aktiv
  • Heizung und Entfroster mit vierstufigem Lüfter
  • Ablagen:
    – Becherhalter
    – Flaschenaufnahme
    – Stauraum unter dem Sitz
    – Türtasche
    – Stauraum hinter dem Fahrersitz
    – Kleiderhaken
  • Beidseitig öffnende Fenster, getönt

TECHNOLOGIE

  • Cat® Detect mit Stability Assist
  • Product Link, mobilfunkgestützt (PLE643)

ELEKTRIK UND BELEUCHTUNG

  • Elektrisches System: 24 V, 5 A, 24 V/12 V-Spannungswandler
  • Batteriehauptschalter
  • 2wartungsfreie Batterien
  • Warnhorn
  • Fernstartsteckdose (ohne Kabel)
  • Beleuchtungsanlagen:
    – Fahrerkabine
    – Zwei Frontscheinwerfer
    – Zwei Begrenzungsleuchten
    – Zwei Rückfahrscheinwerfer
    – Arbeitsscheinwerfer/Fahrerkabinen-Stufenbeleuchtung
    – Zwei Bremsschlussleuchten
    – Vordere und hintere Richtungsanzeiger

ANTRIEBSSTRANG

  • Antrieb über sechs Räder an drei Achsen
  • Gekapselte Zweikreis-Bremsen im Ölbad – alle Räder
  • Retarder: Motor-Kompressionsbremse
  • Cat-Motor C13B
  • Modul für kontinuierliche Emissionsüberwachung (CEM, Cat Clean Emission Module), Paket zur Abgasnachbehandlung
  • Schaltautomatikgetriebe mit sechs Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang
  • Differenziale: Serienmäßig mit automatisch kupplungsbetätigten Zentral- und Achssperrdifferenzialen

SICHERHEIT

  • Rückfahr-Warneinrichtung
  • Rückfahrkamera
  • Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS) und Steinschlagschutz (FOPS)

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Kühler
  • Kurbelgehäuse
  • Heckscheibe
  • Überlaufblech für Kippmulde vorn, integriert

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • S·O·S-Probenentnahmeventile
  • am Radkasten und an der Mulde montiert, mit Transportsicherungen
  • Vorhängeschlösser für den Vandalismusschutz
  • 6 Reifen 23.5R25
  • Schalldämpfung (in manchen Ländern* serienmäßig)
    – * Bei den Ländern handelt es sich um die EU-Länder plus Island, Norwegen, Liechtenstein, die Schweiz, die Türkei und das Vereinigte Königreich.

725 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Infrarotscheibe– Fahrerkabine für hohe Umgebungstemperaturen
  • Beheizbare, elektrisch verstellbare Rückspiegel
  • Stereoanlage mit Radio und Bluetooth®
  • Beheizter/gekühlter Sitz
  • Sicherheitsgurt, Vierpunkt
  • Fensterrollos
  • Wisch-Wasch-Anlage, einstufig (hinten)

TECHNOLOGIE

  • Fahrer-Coaching
  • Cat® Payload-Überwachungssystem
  • Product Link, dual (PLE683)

ELEKTRIK UND BELEUCHTUNG

  • Anbaugerät für Kaltwetterstart (zwei zusätzliche Batterien)
  • Kühlwasservorwärmer
  • Ätherstarthilfe
  • LED-Rundumleuchte, blinkend
  • Am Fahrerhausdach montierte Arbeitsscheinwerfer

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Schmierautomatik zur Schmierung der Lager
  • Kraftstoffadditiv – zur Verhinderung von Paraffinbildung
  • Fahrzeugrahmen ohne Aufbau (keine Mulde) Standardradstand
  • Kaltwetterkühlmittel (-51°C/-60°F)
  • Scheren-Heckklappe
  • Unterlegkeile
  • Schnellbetankungsanlage
  • Kippmuldenauskleidung
  • Abgasbeheizte Mulde

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Detect mit Stability Assist erhöht das Bewusstsein für die Standsicherheit der Maschine während des Betriebs, indem der Bediener gewarnt wird, wenn sich die Maschine einem unsicheren Winkel nähert, , was zu erhöhter Maschinensicherheit und -Verfügbarkeit führt.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Müde und unaufmerksame Geräteführer können eine ernsthafte Gefahr für sich selbst und andere darstellen. Die Folgen können kostspielig sein, wenn nicht sogar tödlich. Das Cat® Detect Driver Safety System (DSS) ist eine Erkennungstechnologie in der Fahrerkabine, die hilft, müde und unaufmerksame Fahrer zu erkennen und mit solchen Ereignissen umzugehen, um so die Sicherheit des Fahrers zu erhöhen.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® Production Measurement ermöglicht Nutzlastanalysen in Echtzeit und hilft den Fahrern so, das Transportpotenzial zu optimieren und die Produktivität zu maximieren. Die automatisierte Erfassung hilft Baustellenleitern, die Produktion zu überwachen und zu managen, um die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 725 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

725 Standard MRG

Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 725

Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 725

Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 725

Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 725

725 Standard MRG
Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 725
Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 725
Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 725
Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 725