730 EJ

730 EJ Knickgelenkte Muldenkipper mit drei Achsen

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat® C13B
Cat® C13B
Nutzlast
30 ton (US)
27.1 t
Gehäuft (SAE 2:1)
22.1 yd³
16.9 m³

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 9 angezeigt

BEWÄHRTE ZUVERLÄSSIGKEIT

BEWÄHRTE ZUVERLÄSSIGKEIT

        
  • Der Cat C13B-Motor liefert die bewährte Zuverlässigkeit in einer Vielzahl verschiedener Anwendungen.
  •     
  • Die Gelände-basierte Gaspedalsteuerung kontrolliert Pedalruckeln im rauen Gelände, um das Fahrverhalten zu verbessern.
  •     
  • Höhere Zuverlässigkeit durch baugleiche Teile und konstruktive Vereinfachung mit einer langen Nutzungsdauer bis zur Überholung.
  •     
  • Das effiziente Emissionskontrollsystem gewährleistet ein ausgezeichnetes Ansprechverhalten und hohe Leistung.
  •     
  • Die Motor-Kompressionsbremse verbessert das Ansprechverhalten und erhöht die Bremsleistung für kontrollierte Bergabfahrten.
  •     
  • Nachbehandlungsverfahren reduzieren die Emissionen, einschließlich der NOx-Emissionen, um 80 %.
ERWEITERN SIE IHRE MÖGLICHKEITEN

ERWEITERN SIE IHRE MÖGLICHKEITEN

        
  • Der Muldenkipper kann Material unterwegs abladen und verteilen, wodurch sich der Zusatzaufwand für Verteilen und Planieren reduziert. Das Abladen während der Fahrt führt zu verkürzten Zykluszeiten.
  •     
  • Das Ausstoßen der Ladung ohne Anheben der Mulde bewahrt die Stabilität der Maschine. So ist es möglich, das Ladegut auch bei Schräglagen wie Böschungen und bei sehr weichen Bodenverhältnissen (insbesondere auf Mülldeponien) zu entleeren.
  •     
  • Der Muldenkipper ermöglicht das Entleeren in Bereichen mit eingeschränkter lichter Höhe wie unter Überlandleitungen oder im Tunnel- bzw. Untertagebau.
  •     
  • Dank der Muldenkonstruktion verbleibt praktisch kein Material in der Mulde, was sich in erhöhter Produktivität, niedrigerem Kraftstoffverbrauch und geringeren Kosten pro Tonne niederschlägt.
  •     
  • Der Ausstoßerschild besteht aus hochfestem Stahl und verwendet eine Technik, wie sie sich auch bei Cat-Schürfzügen bewährt hat.
  •     
  • Der dreistufige, doppelt beaufschlagte Hochgeschwindigkeitszylinder ist speziell für horizontale Befestigung konstruiert und sorgt für reibungsloses Ausstoßen des Ladeguts.
WERTBESTÄNDIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT

WERTBESTÄNDIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT

        
  • Sämtliche Rahmenteile und Komponenten haben sich in umfangreichen Tests und durch Kundenerfahrungen bewährt.
  •     
  • Die moderne Achsaufhängung ermöglicht eine höhere Geschwindigkeit in schwierigem Gelände und dämpft gleichzeitig die Stoßbelastungen.
  •     
  • Die Vorderradaufhängung erlaubt ein Pendeln um ± 6° für eine ruhige Fahrt.
  •     
  • Der Rahmen ist auf Drehmomentbelastungen ausgelegt, die Belastungen des Knick-Pendelgelenks wird verringert und die Geometrie der Aufhängung ist optimiert.
  •     
  • Die Rahmen sind für eine maximale Haltbarkeit robotergeschweißt.
GESTEIGERTE PRODUKTIVITÄT

GESTEIGERTE PRODUKTIVITÄT

        
  • Die moderne automatische Antriebsschlupfregelung (ATC, Automatic Traction Control) verringert den Radschlupf für maximale Traktion und Produktivität. Sie funktioniert vollautomatisch ohne Bedienereingriff.
  •     
  • Die Dauerbremsautomatik (ARC, Automatic Retarder Control) steuert den Retarder ohne Bedienereingriff. Vollautomatisch, 100 % der Zeit.
  •     
  • Die automatische Abkippfunktion automatisiert das Abkippen.
  •     
  • Bei dem von Caterpillar exklusiv verwendeten kombinierten Ausstoß-/Getriebehebel werden zahlreiche Steuerungen am Bedienhebel angeordnet (inklusive der Feststellbremse), was den Bedienaufwand um bis zu 50 % verringert.
LEISTUNGSSTARKE EFFIZIENZ

LEISTUNGSSTARKE EFFIZIENZ

        
  • Der Eco-Modus reduziert den Kraftstoffverbrauch ohne Abstriche bei der Produktivität und lässt sich auf einfachen Tastendruck einschalten.
  •     
  • Diese Maschinenkonstruktion verbessert die Kraftstoffnutzung mit minimierten Wartungskosten bei hoher Leistung und schnellem Ansprechverhalten.
  •     
  • Das innovative Luftansaugmanagementsystem optimiert Luftstrom, Leistung und Kraftstoff-Effizienz.
  •     
  • Dank Dauerbremsautomatik werden überhöhte Motordrehzahlen vermieden und die Maschine ist ohne Eingriffe von Seiten des Fahrers geschützt.
KOMFORTABEL ARBEITEN

KOMFORTABEL ARBEITEN

        
  • Die kippbare Teleskop-Lenksäule bietet dem Fahrer Komfort und Kontrolle. Mit dieser einstellbaren Säule kann der Fahrer die Position des Lenkrads genau und aus ergonomischer Sicht optimal einstellen, insbesondere bei langen Schichten oder dem Betrieb auf rauem Terrain.
  •     
  • Einfache, intuitive Bedienungs- und Anzeigelayouts ermöglichen dem Fahrer die Konzentration auf den sicheren Maschinenbetrieb bei gleichzeitiger Beibehaltung der Produktivität.
  •     
  • Geräumige Fahrerkabine mit Sitzen, die für optimale Sicht von Fahrer und Ausbilder positioniert sind.
  •     
  • Der Touchscreen ermöglicht eine einfache Überwachung und Einstellung der Systeme.
  •     
  • Über das optional erhältliche Stereoradio mit Bluetooth® lassen sich Anrufe im Freihandbetrieb tätigen und entgegennehmen.
  •     
  • Das HVAC-System wird jetzt über das Hauptdisplay bedient. Die Bedienelemente sind ganz bequem für den Fahrer über den Dreh-/Auswahlknopf oder Touchscreen verfügbar.
  •     
  • Die Fahrerkabine weist Stauraum für persönliche Gegenstände auf, sodass der Fahrer bequem Ordnung halten kann.

Produktspezifikationen für 730 EJ

Motormodell Cat® C13B Cat® C13B
Bruttoleistung (SAE J1995) 361 HP 269 kW
Nettoleistung (SAE J1349) 351 HP 262 kW
Motorleistung (ISO 14396) 370 HP 276 kW
Bohrung 5.1 " 130 mm
Hub 6.2 " 157 mm
Hubraum 763 in³ 12.5 l
Anmerkung (1) Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) Die angegebene Leistung wurde bei 1800/min gemessen. Die angegebene Leistung wurde bei 1800/min gemessen.
Anmerkung (3) Die Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Die Messung wurde am Motor bei Ausrüstung mit Drehstromgenerator, Luftfilter, Schalldämpfer und Lüfter bei minimaler Drehzahl vorgenommen. Die Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Die Messung wurde am Motor bei Ausrüstung mit Drehstromgenerator, Luftfilter, Schalldämpfer und Lüfter bei minimaler Drehzahl vorgenommen.
Anmerkung (4) Die Nennleistung bei Höchstdrehzahl des Lüfters beträgt 262 kW (351 HP) gemäß SAE-Bezugsbedingungen. Die Nennleistung bei Höchstdrehzahl des Lüfters beträgt 262 kW (351 HP) gemäß SAE-Bezugsbedingungen.
Anmerkung (5) Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Japan 2014 und Korea Stufe V. Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Japan 2014 und Korea Stufe V.
Anmerkung (6) Die in Cat-SCR-Systemen eingesetzte Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) muss den Anforderungen entsprechen, die in ISO 22241-1:2006 angegeben sind. Anforderungen der ISO 22241-1 werden von vielen DEF-Marken erfüllt, auch von denen mit AdBlue- oder API-Zertifizierungen. Die in Cat-SCR-Systemen eingesetzte Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) muss den Anforderungen entsprechen, die in ISO 22241-1:2006 angegeben sind. Anforderungen der ISO 22241-1 werden von vielen DEF-Marken erfüllt, auch von denen mit AdBlue- oder API-Zertifizierungen.
Keine Leistungsreduzierung unter 12500 ' 3810 m
Maximales Bruttodrehmoment des Motors (SAE J1995) 1579 lbf·ft 2141 N·m
Maximales Nettodrehmoment (SAE J1349) 1564 lbf·ft 2120 N·m
Maximales Drehmoment des Motors 1200 r/min 1200 r/min
Nutzlast 30 ton (US) 27.1 t
Gehäuft (SAE 2:1) 22.1 yd³ 16.9 m³
Gestrichen 17.7 yd³ 13.5 m³
Vorwärts – 1 5 mile/h 8 km/h
Vorwärts – 2 9 mile/h 15 km/h
Vorwärts – 3 14 mile/h 22 km/h
Vorwärts – 4 21 mile/h 34 km/h
Vorwärts – 5 29 mile/h 47 km/h
Vorwärts – 6 34 mile/h 55 km/h
Rückwärts – 1 6 mile/h 9 km/h
Anmerkung (1) Der angegebene dynamische Schalldruckpegel beträgt gemäß den Messverfahren für ein geschlossenes Fahrerhaus nach ISO 6396:2008 72 ± 2 dB(A). Die Messung wurde bei 70 % der maximalen Drehzahl des Lüfters durchgeführt. Die Lautstärke kann bei verschiedenen Lüftergeschwindigkeiten variieren. Die Messung wurde bei geschlossenen Kabinentüren und Kabinenfenstern durchgeführt. Die Fahrerkabine wurde ordnungsgemäß montiert und instand gehalten. Der angegebene dynamische Schalldruckpegel beträgt gemäß den Messverfahren für ein geschlossenes Fahrerhaus nach ISO 6396:2008 72 ± 2 dB(A). Die Messung wurde bei 70 % der maximalen Drehzahl des Lüfters durchgeführt. Die Lautstärke kann bei verschiedenen Lüftergeschwindigkeiten variieren. Die Messung wurde bei geschlossenen Kabinentüren und Kabinenfenstern durchgeführt. Die Fahrerkabine wurde ordnungsgemäß montiert und instand gehalten.
Anmerkung (2) Bei längerem Betrieb der Maschine ohne Fahrerkabine, mit nicht ordnungsgemäß gewarteter Fahrerkabine oder mit geöffneten Türen/Fenstern bzw. in lauter Umgebung ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich. Bei längerem Betrieb der Maschine ohne Fahrerkabine, mit nicht ordnungsgemäß gewarteter Fahrerkabine oder mit geöffneten Türen/Fenstern bzw. in lauter Umgebung ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich.
Vorderachse – leer 33356 lb 15130 kg
Mittelachse – Leer 12368 lb 5610 kg
Hinterachse – leer 11839 lb 5370 kg
Gesamtgewicht - leer 57563 lb 26110 kg
Vorderachse – Nennlast 1433 lb 650 kg
Mittelachse – Nennlast 29156 lb 13225 kg
Hinterachse – Nennlast 29156 lb 13225 kg
Gesamtgewicht – Nennlast 59156 lb 27100 kg
Vorderachse – beladen 34789 lb 15780 kg
Mittelachse – Beladen 41524 lb 18835 kg
Hinterachse – beladen 40995 lb 18595 kg
Gesamtgewicht – Beladen 117308 lb 53210 kg
Typ Harter, hochfester, abriebbeständiger Stahl (Brinellhärte 450 HB) Harter, hochfester, abriebbeständiger Stahl (Brinellhärte 450 HB)
Zeit zum Ausstoßen 12 s 12 s
Zeit zum Einfahren 15 s 15 s
Kraftstofftank 106 Gall. (US) 400 l
DEF-Tank 9 Gall. (US) 34 l
Kühlsystem 21.9 Gall. (US) 83 l
Hydrauliksystem 32.5 Gall. (US) 123 l
Kurbelgehäuse 11.4 Gall. (US) 43 l
Getriebe 12.4 Gall. (US) 47 l
Seitenantriebe/Differenzial 33 Gall. (US) 125 l
Ausgangs-Verteilergetriebe 6.6 Gall. (US) 25 l
Bremsen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Fahrerkabine - Steinschlagschutz ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Fahrerkabine– ROPS ISO3471–2008 ISO3471–2008
Lenkung ISO5010:2007 ISO5010:2007
Betriebsabmessungen – Lenkwinkel – links/rechts 45° 45°
Betriebsabmessungen – SAE-Wenderadius 294 " 7470 mm
Betriebsabmessungen – Wenderadius 318 " 8075 mm
Betriebsabmessungen – Innenradius 148 " 3749 mm
Betriebsabmessungen – Durchfahrbreite 214 " 5424 mm
Anmerkung Die Abmessungen beziehen sich auf Maschinen mit Reifen der Größe 750/65 R25. Die Abmessungen beziehen sich auf Maschinen mit Reifen der Größe 750/65 R25.
Anschlag zu Anschlag 4,75 Sekunden bei 60/min 4,75 Sekunden bei 60/min
Hydraulikbagger: 350/352 – Ladespiele 4-5 4-5
Hydraulikbagger: 336 – Ladespiele 5-6 5-6
Radlader: 972 / 972 XE – Ladespiele 3-4 3-4
Radlader: 966 / 966 XE – Ladespiele 4 4
Radlader: 962 – Ladespiele 4-5 4-5
Radlader: 950 – Ladespiele 5 5
Anmerkung Durch optimale Systemanpassung ergeben sich große Produktivitätsvorteile. Der 730 EJ passt ausgezeichnet zu den Cat-Hydraulikbaggern 350/352 und 336 sowie zu den Cat-Radladern 972, 966, 962 und 950. Aufeinander abgestimmte Lade- und Transportarbeitsgeräte erzielen höhere Produktivitätswerte und niedrigere Systemkosten pro Tonne. Durch optimale Systemanpassung ergeben sich große Produktivitätsvorteile. Der 730 EJ passt ausgezeichnet zu den Cat-Hydraulikbaggern 350/352 und 336 sowie zu den Cat-Radladern 972, 966, 962 und 950. Aufeinander abgestimmte Lade- und Transportarbeitsgeräte erzielen höhere Produktivitätswerte und niedrigere Systemkosten pro Tonne.

730 EJ Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Verstellbare Luftdüsen
  • Kombinierter Hebel für Gangwahl und Hubsteuerung
  • Glasfenster:
    – Frontfenster, mit getöntem Verbundglas
    – Heck- und Seitenfenster, gehärtet und getönt
  • Klimaanlage
  • Heizung und Entfroster mit vierstufigem Lüfter
  • Außenspiegel
  • Das Betriebsüberwachungssystem des Motors umfasst:
    – Warnleuchte
    – Motoröldruck
    – Hauptlenksystem
    – Blinker links und rechts
    – Fernlicht
    – Kühlmitteltemperatur
    – Drehzahlmesser
    – Feststellbremse
    – Kraftstoffstand
    – Getriebeöltemperatur
    – Bremssystem
    – Gangsperre
    – Auswurfsteuerung
    – Hydrauliksystem
    – Batterieladesystem
    – Retarder
    – Getriebefehler
    – Antriebsschlupfregelung
    – Motordiagnoseleuchte
  • Flüssigkristallanzeige (LCD):
    – Warnleuchte
    – Gewählter Gang und gewählte Richtung
    – Geschwindigkeit oder Schaltautomatik
    – Betriebs- und Wartungshandbuch (OMM – Operation and Maintenance Manual)
    – Ausfall des Hauptlenksystems (Warnung)
    – Sicherheitsgurtwarnung
    – Ausfall der Notlenkung (Warnung)
    – Regenerierung Dieselpartikelfilter (DPF)
    – Energiequelle der Notlenkung aktiv
    – Betriebsstundenzähler
    – Retarder aktiv
  • Sitze:
    – Fahrersitz: Voll verstellbar, Luftfederung
    – Beifahrersitz: Gepolstert mit Beckengurt
  • Notlenkung – elektrohydraulisch
  • Ablagen:
    – Becherhalter
    – Flaschenaufnahme
    – Stauraum unter dem Sitz
    – Türtasche
    – Stauraum hinter dem Fahrersitz
    – Kleiderhaken
  • Sonnenblende
  • Neigungs- und Höhenverstellung der Lenksäule
  • 10"-Touchscreen-Display mit Cat®-Rückfahrkamera
  • Einziehbarer Gurt: Fahrersitz und Beifahrersitz
  • Beidseitig öffnende Fenster, getönt
  • Intervall-Scheibenwischer und -reinigung mit Zweistufenschaltung (vorn)
  • Wisch-Waschanlage (hinten) mit Zweistufenschaltung

TECHNOLOGIE

  • Product Link, mobilfunkgestützt (PLE643)
  • Cat Detect mit Stability Assist

ELEKTRIK UND BELEUCHTUNG

  • 2 wartungsfreie Batterien
  • Elektrisches System: 24 V, 5 A, 24 V/12 V-Spannungswandler
  • Warnhorn
  • Beleuchtungsanlagen:
    – Fahrerkabine
    – Zwei Frontscheinwerfer
    – Zwei Begrenzungsleuchten
    – Zwei Rückfahrscheinwerfer
    – Arbeitsscheinwerfer/Fahrerkabinen-Stufenbeleuchtung
    – Zwei Bremsschlussleuchten
    – Vordere und hintere Richtungsanzeiger
  • Batteriehauptschalter
  • Fernstartsteckdose (ohne Kabel)

ANTRIEBSSTRANG

  • Schaltautomatikgetriebe mit sechs Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang
  • Cat-Motor C13B
  • Modul für kontinuierliche Emissionsüberwachung (CEM, Cat Clean Emission Module), Paket zur Abgasnachbehandlung
  • Differenziale: Serienmäßig mit automatisch kupplungsbetätigten Zentral- und Achssperrdifferenzialen
  • Gekapselte Zweikreis-Bremsen im Ölbad – alle Räder
  • Retarder: Motor-Kompressionsbremse
  • Antrieb über sechs Räder an drei Achsen

SICHERHEIT

  • Rückfahr-Warneinrichtung
  • Rückfahrkamera
  • Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS) und Steinschlagschutz (FOPS)
  • Dynamischer Überrollschutz

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Heckscheibe
  • Kühler
  • Kurbelgehäuse
  • Überlaufblech für Kippmulde vorn, integriert

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • am Radkasten und an der Mulde montiert, mit Transportsicherungen
  • S·O·S-Probenentnahmeventile
  • 6 Radialreifen 750/65R25
  • Vorhängeschlösser für den Vandalismusschutz
  • Schalldämpfung (in einigen Ländern* serienmäßig)
    * Umfasst die EU-Länder plus Island, Norwegen, Liechtenstein, die Schweiz, die Türkei und das Vereinigte Königreich.
  • Hängende Heckklappe

730 EJ Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Infrarotscheibe– Fahrerkabine für hohe Umgebungstemperaturen
  • Stereoanlage mit Radio und Bluetooth®
  • Fensterrollos
  • Beheizbare, elektrisch verstellbare Rückspiegel
  • Zweites Touchscreen-Display
  • Vierpunktsicherheitsgurt für den Fahrer
  • Beheizter/gekühlter Sitz

TECHNOLOGIE

  • Cat Payload-Überwachungssystem
  • Product Link, dual (PLE683)
  • Fahrer-Coaching

ELEKTRIK UND BELEUCHTUNG

  • Am Fahrerhausdach montierte Arbeitsscheinwerfer
  • Ätherstarthilfe
  • Anbaugerät für Kaltwetterstart (zwei zusätzliche Batterien)
  • Kühlwasservorwärmer
  • LED-Rundumleuchte, blinkend

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Schnellbetankungsanlage
  • Schmierautomatik zur Schmierung der Lager
  • Kaltwetterkühlmittel (-51°C/-60°F)
  • Abgasbeheizte Mulde
  • Kraftstoffadditiv – zur Verhinderung von Paraffinbildung
  • Unterlegkeile

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Detect mit Stability Assist erhöht das Bewusstsein für die Standsicherheit der Maschine während des Betriebs, indem der Bediener gewarnt wird, wenn sich die Maschine einem unsicheren Winkel nähert, , was zu erhöhter Maschinensicherheit und -Verfügbarkeit führt.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Müde und unaufmerksame Geräteführer können eine ernsthafte Gefahr für sich selbst und andere darstellen. Die Folgen können kostspielig sein, wenn nicht sogar tödlich. Das Cat® Detect Driver Safety System (DSS) ist eine Erkennungstechnologie in der Fahrerkabine, die hilft, müde und unaufmerksame Fahrer zu erkennen und mit solchen Ereignissen umzugehen, um so die Sicherheit des Fahrers zu erhöhen.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® Production Measurement ermöglicht Nutzlastanalysen in Echtzeit und hilft den Fahrern so, das Transportpotenzial zu optimieren und die Produktivität zu maximieren. Die automatisierte Erfassung hilft Baustellenleitern, die Produktion zu überwachen und zu managen, um die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 730 EJ mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Knickgelenkter Muldenkipper 730 EJ mit drei Achsen

Knickgelenkter Muldenkipper 730 EJ mit drei Achsen

Knickgelenkter Muldenkipper 730 EJ mit drei Achsen

Knickgelenkter Muldenkipper 730 EJ mit drei Achsen

Knickgelenkter Muldenkipper 730 EJ mit drei Achsen

Knickgelenkter Muldenkipper 730 EJ mit drei Achsen
Knickgelenkter Muldenkipper 730 EJ mit drei Achsen
Knickgelenkter Muldenkipper 730 EJ mit drei Achsen
Knickgelenkter Muldenkipper 730 EJ mit drei Achsen
Knickgelenkter Muldenkipper 730 EJ mit drei Achsen

Aktuelle Angebote für  730 EJ

Weitere Angebote anzeigen