730

730 Knickgelenkte Muldenkipper mit drei Achsen

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat® C13B
Cat® C13B
Nutzlast
31 ton (US)
28 t
Gehäuft (SAE 2:1)
23 yd³
17.5 m³

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 9 angezeigt

BEWÄHRTE ZUVERLÄSSIGKEIT

BEWÄHRTE ZUVERLÄSSIGKEIT

        
  • Der Cat-Motor C13B ermöglicht eine hohe Maschinenleistung bei verschiedenen Anwendungen.
  •     
  • Höhere Zuverlässigkeit durch baugleiche Teile und konstruktive Vereinfachung mit einer langen Nutzungsdauer bis zur Überholung.
  •     
  • Geringer Aufwand der Abgasnachbehandlungssysteme gewährleisten ausgezeichnete Verfügbarkeit und hohe Leistung.
  •     
  • Die Motor-Kompressionsbremse für die Dauerbremsung verbessert das Ansprechverhalten und erhöht die Bremsleistung für kontrollierte Bergabfahrten.
  •     
  • Nachbehandlungsverfahren reduzieren die Emissionen, einschließlich der NOx-Emissionen, um 80 %.
WERTBESTÄNDIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT

WERTBESTÄNDIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT

        
  • Sämtliche Rahmenteile und Komponenten haben sich in umfangreichen Tests und durch Kundenerfahrungen bewährt.
  •     
  • Die moderne Achsaufhängung ermöglicht eine höhere Geschwindigkeit in schwierigem Gelände und dämpft gleichzeitig die Stoßbelastungen.
  •     
  • Die Vorderradaufhängung erlaubt ein Pendeln um ± 6° für eine ruhige Fahrt.
  •     
  • Der Rahmen ist auf Drehmomentbelastungen ausgelegt, die Belastungen des Knick-Pendelgelenks wird verringert und die Geometrie der Aufhängung ist optimiert.
  •     
  • Die Rahmen sind für eine maximale Haltbarkeit robotergeschweißt.
  •     
  • Die neu konstruierte Kippmulde weist eine verstärkte obere Kante am Seitenträger auf.
GESTEIGERTE PRODUKTIVITÄT

GESTEIGERTE PRODUKTIVITÄT

        
  • Die moderne automatische Antriebsschlupfregelung (AATC, Advanced Automatic Traction Control) verringert den Radschlupf für maximale Traktion und Produktivität. Sie funktioniert vollautomatisch ohne Bedienereingriff.
  •     
  • Mit der Begrenzung der Muldenhöhe kann der Fahrer Parameter für die obere und untere Höhe festlegen, was zu effizienteren Zyklen beiträgt und sicherstellt, dass der Maschinenbetrieb innerhalb der Einschränkungen am Einsatzort verbleibt.
  •     
  • Die Dauerbremsautomatik (ARC, Automatic Retarder Control) steuert den Retarder ohne Bedienereingriff. Vollautomatisch, 100 % der Zeit.
  •     
  • Die automatische Abkippfunktion ermöglicht das automatische Abkippen und Absenken der Kippmulde auf Knopfdruck.
  •     
  • Bei dem von Caterpillar exklusiv verwendeten kombinierten Kipp-/Getriebehebel werden zahlreiche Steuerungen am Getriebehebel angeordnet. So lassen sich Gangwechsel und Hubfunktionen einfach und intuitiv bedienen, was den Bedienaufwand um bis zu 50 % verringert.
  •     
  • Die optional erhältliche Muldenheizlösung reduziert den Ladungsrücktransport in bestimmten Anwendungen.
LEISTUNGSSTARKE EFFIZIENZ

LEISTUNGSSTARKE EFFIZIENZ

        
  • Der Eco-Modus reduziert den Kraftstoffverbrauch ohne Abstriche bei der Produktivität; er lässt sich auf einfachen Tastendruck einschalten.
  •     
  • Die Maschinenkonstruktion der neusten Generation verbessert die Kraftstoffnutzung mit minimierten Wartungskosten bei hoher Leistung und schnellem Ansprechverhalten.
  •     
  • Das innovative Luftansaugmanagementsystem optimiert Luftstrom, Leistung und Kraftstoff-Effizienz.
  •     
  • Die fortschrittliche MEUI™-C-Einspritzung (Mechanically-Actuated Electronically Controlled Unit Injection, mechanisch betätigte, elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einheiten) bietet hohe Einspritzdrücke und eine präzisere Dosierung der Kraftstoffmenge.
KOMFORTABEL ARBEITEN

KOMFORTABEL ARBEITEN

        
  • Der Innenraum ist so ausgelegt, dass alle Aspekte der Maschinenbedienung für jeden Fahrer so einfach wie möglich sind.
  •     
  • Ein Tastenfeld verbessert die Bedienererfahrung, und ein Dreh-/Auswahlknopf ermöglicht eine intuitive Steuerung der aktualisierten Bedienoberfläche auf dem Touchscreen.
  •     
  • Ein optionales System nutzt vier separate Kameras, um dem Fahrer eine bessere Sicht auf das Umfeld der Maschine zu geben, und ein integriertes Erkennungssystem gibt sowohl visuelle als auch akustische Warnungen aus, um auf Hindernisse in der Nähe aufmerksam zu machen.
  •     
  • Die kippbare Teleskop-Lenksäule bietet dem Fahrer Komfort und Kontrolle. Mit dieser einstellbaren Säule kann der Fahrer die Position des Lenkrads genau und aus ergonomischer Sicht optimal einstellen, insbesondere bei langen Schichten oder dem Betrieb auf rauem Terrain.
  •     
  • Einfache, intuitive Bedienungs- und Anzeigelayouts ermöglichen dem Fahrer die Konzentration auf den sicheren Maschinenbetrieb bei gleichzeitiger Beibehaltung der Produktivität.
  •     
  • Die Touchscreen-Anzeige ermöglicht eine einfache Überwachung und Einstellung der Systeme.
  •     
  • Über das optional erhältliche Stereoradio mit Bluetooth® lassen sich Anrufe im Freihandbetrieb tätigen und entgegennehmen.
  •     
  • Das HVAC-System wird jetzt über das Hauptdisplay bedient. Die Bedienelemente sind ganz bequem für den Fahrer über den Dreh-/Auswahlknopf oder Touchscreen verfügbar.
  •     
  • Die Fahrerkabine weist Stauraum für persönliche Gegenstände auf, sodass der Fahrer bequem Ordnung halten kann.
TECHNOLOGIE, DIE DAS ARBEITEN LEICHTER MACHT

TECHNOLOGIE, DIE DAS ARBEITEN LEICHTER MACHT

        
  • Integrierte Systeme geben Ihnen die Möglichkeit, zeitnahe, faktenbasierte Entscheidungen zu treffen, um die Effizienz zu maximieren, die Produktivität zu steigern und die Kosten zu senken.
  •     
  • Das Product Link™-System verbindet sich über Funk mit der Maschine und ermöglicht Ihnen damit den Zugriff auf Informationen wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeit und Diagnosecodes.
  •     
  • Die verbesserte Nutzlasttechnologie ermöglicht es dem Fahrer, das Ladegewicht auf dem integrierten Display in Echtzeit anzuzeigen. Aktualisierte Software und Sensoren bieten genaue Daten.
  •     
  • Die externen Nutzlast-Kontrollleuchten warnen den Lader, wann er stoppen muss, und reduzieren so die Gefahr einer Überladung der Maschine.
  •     
  • Die Stability Assist-Software meldet Informationen über VisionLink™. So lässt sich der Maschinenlebenslauf einsehen, falls ein Überschlag aufgetreten ist.

Produktspezifikationen für 730

Motormodell Cat® C13B Cat® C13B
Bruttoleistung (SAE J1995) 375 HP 280 kW
Nettoleistung (SAE J1349) 367 HP 274 kW
Motorleistung (ISO 14396) 370 HP 276 kW
Bohrung 5.1 " 130 mm
Hub 6.2 " 157 mm
Hubraum 762.8 in³ 12.5 l
Anmerkung (1) Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) Die angegebene Leistung wurde bei 1800/min gemessen. Die angegebene Leistung wurde bei 1800/min gemessen.
Anmerkung (3) Die Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Die Messung wurde am Motor bei Ausrüstung mit Drehstromgenerator, Luftfilter, Schalldämpfer und Lüfter bei minimaler Drehzahl vorgenommen. Die Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Die Messung wurde am Motor bei Ausrüstung mit Drehstromgenerator, Luftfilter, Schalldämpfer und Lüfter bei minimaler Drehzahl vorgenommen.
Anmerkung (4) Die Nennleistung bei Höchstdrehzahl des Lüfters beträgt 274kW (367HP) gemäß SAE-Bezugsbedingungen. Die Nennleistung bei Höchstdrehzahl des Lüfters beträgt 274kW (367HP) gemäß SAE-Bezugsbedingungen.
Anmerkung (5) Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Japan 2014 und Korea Stufe V. Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Japan 2014 und Korea Stufe V.
Anmerkung (6) Die in Cat-SCR-Systemen eingesetzte Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) muss den Anforderungen entsprechen, die in ISO 22241-1:2006 angegeben sind. Anforderungen der ISO 22241-1 werden von vielen DEF-Marken erfüllt, auch von denen mit AdBlue- oder API-Zertifizierungen. Die in Cat-SCR-Systemen eingesetzte Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) muss den Anforderungen entsprechen, die in ISO 22241-1:2006 angegeben sind. Anforderungen der ISO 22241-1 werden von vielen DEF-Marken erfüllt, auch von denen mit AdBlue- oder API-Zertifizierungen.
Keine Leistungsreduzierung unter 12500 ' 3810 m
Maximales Bruttodrehmoment des Motors (SAE J1995) 1579 lbf·ft 2141 N·m
Maximales Nettodrehmoment (SAE J1349) 1554 lbf·ft 2107 N·m
Maximales Drehmoment des Motors 1200 r/min 1200 r/min
Nutzlast 31 ton (US) 28 t
Gehäuft (SAE 2:1) 23 yd³ 17.5 m³
Gestrichen 18.2 yd³ 13.9 m³
Heckklappe, gehäuft SAE2:1 24.6 yd³ 18.8 m³
Heckklappe, gestrichen 19.1 yd³ 14.6 m³
Vorwärts – 1 5 mile/h 8 km/h
Vorwärts – 2 9 mile/h 15 km/h
Vorwärts – 3 14 mile/h 22 km/h
Vorwärts – 4 21 mile/h 34 km/h
Vorwärts – 5 29 mile/h 47 km/h
Vorwärts – 6 34 mile/h 55 km/h
Rückwärts – 1 6 mile/h 9 km/h
Anmerkung (1) Der angegebene dynamische Schalldruckpegel beträgt 70 +/- 1 gemäß den Messverfahren für ein geschlossenes Fahrerhaus nach ISO 6396:2008. Die Messung wurde bei 70 % der maximalen Drehzahl des Lüfters durchgeführt. Die Lautstärke kann bei verschiedenen Lüftergeschwindigkeiten variieren. Die Messung wurde bei geschlossenen Kabinentüren und Kabinenfenstern durchgeführt. Die Fahrerkabine wurde ordnungsgemäß montiert und instand gehalten. Der angegebene dynamische Schalldruckpegel beträgt 70 +/- 1 gemäß den Messverfahren für ein geschlossenes Fahrerhaus nach ISO 6396:2008. Die Messung wurde bei 70 % der maximalen Drehzahl des Lüfters durchgeführt. Die Lautstärke kann bei verschiedenen Lüftergeschwindigkeiten variieren. Die Messung wurde bei geschlossenen Kabinentüren und Kabinenfenstern durchgeführt. Die Fahrerkabine wurde ordnungsgemäß montiert und instand gehalten.
Anmerkung (2) Bei längerem Betrieb der Maschine mit offenem Bedienstand und offener Fahrerkabine, bei nicht ordnungsgemäßer Wartung oder mit offenen Fenstern und Türen ist unter Umständen ein Gehörschutz erforderlich. Bei längerem Betrieb der Maschine mit offenem Bedienstand und offener Fahrerkabine, bei nicht ordnungsgemäßer Wartung oder mit offenen Fenstern und Türen ist unter Umständen ein Gehörschutz erforderlich.
Vorderachse – leer 31658 lb 14360 kg
Mittelachse – Leer 10340 lb 4690 kg
Hinterachse – leer 9833 lb 4460 kg
Gesamtgewicht - leer 51831 lb 23510 kg
Vorderachse – Nennlast 7165 lb 3250 kg
Mittelachse – Nennlast 27282 lb 12375 kg
Hinterachse – Nennlast 27282 lb 12375 kg
Gesamtgewicht – Nennlast 61729 lb 28000 kg
Vorderachse – beladen 38823 lb 17610 kg
Mittelachse – Beladen 37622 lb 17065 kg
Hinterachse – beladen 37115 lb 16835 kg
Gesamtgewicht – Beladen 113560 lb 51510 kg
Typ Harter, hochfester, abriebbeständiger Stahl (Brinellhärte 450 HB) Harter, hochfester, abriebbeständiger Stahl (Brinellhärte 450 HB)
Stirnplatte 0.28 " 7 mm
Grundplatte 0.51 " 13 mm
Seitenwände 0.43 " 11 mm
Kraftstofftank 106 Gall. (US) 400 l
DEF-Tank 9 Gall. (US) 34 l
Kühlsystem 22 Gall. (US) 83 l
Hydrauliksystem 32 Gall. (US) 123 l
Kurbelgehäuse 11.4 Gall. (US) 43 l
Getriebe 12.4 Gall. (US) 47 l
Seitenantriebe/Differenzial 33 Gall. (US) 125 l
Ausgangs-Verteilergetriebe 7 Gall. (US) 25 l
Hubzeit 12 s 12 s
Absenkzeit 8 s 8 s
Bremsen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Fahrerkabine - Steinschlagschutz ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Fahrerkabine– ROPS ISO3471–2008 ISO3471–2008
Lenkung ISO5010:2007 ISO5010:2007
Betriebsabmessungen – Lenkwinkel – links/rechts 45° 45°
Betriebsabmessungen – SAE-Wenderadius 294 " 7470 mm
Betriebsabmessungen – Wenderadius 318 " 8075 mm
Betriebsabmessungen – Innenradius 153 " 3879 mm
Betriebsabmessungen – Durchfahrbreite 210 " 5332 mm
Anmerkung Die Angaben beziehen sich auf Muldenkipper mit Reifen 23.5 R 25. Die Angaben beziehen sich auf Muldenkipper mit Reifen 23.5 R 25.
Anschlag zu Anschlag 4,75 Sekunden bei 60/min 4,75 Sekunden bei 60/min
Hydraulikbagger: 350/352 – Ladespiele 4-5 4-5
Hydraulikbagger: 336 – Ladespiele 5-6 5-6
Radlader: 972 / 972 XE – Ladespiele 3-4 3-4
Radlader: 966 / 966 XE – Ladespiele 4 4
Radlader: 962 – Ladespiele 4-5 4-5
Radlader: 950 – Ladespiele 5 5
Anmerkung Durch optimale Systemanpassung ergeben sich große Produktivitätsvorteile. Der 730 passt ausgezeichnet zu den Cat-Hydraulikbaggern 350/352 und 336 sowie zu den Cat-Radladern 972, 966, 962 und 950. Aufeinander abgestimmte Lade- und Transportarbeitsgeräte erzielen höhere Produktivitätswerte und niedrigere Systemkosten pro Tonne. Durch optimale Systemanpassung ergeben sich große Produktivitätsvorteile. Der 730 passt ausgezeichnet zu den Cat-Hydraulikbaggern 350/352 und 336 sowie zu den Cat-Radladern 972, 966, 962 und 950. Aufeinander abgestimmte Lade- und Transportarbeitsgeräte erzielen höhere Produktivitätswerte und niedrigere Systemkosten pro Tonne.

730 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Sonnenblende
  • Touchscreen-Display mit Rückfahrkamera-Anzeige
  • Verstellbare Luftdüsen
  • Das Betriebsüberwachungssystem des Motors umfasst:
    – Warnleuchte
    – Motoröldruck
    – Hauptlenksystem
    – Blinker links und rechts
    – Fernlicht
    – Kühlmitteltemperatur
    – Drehzahlmesser
    – Feststellbremse
    – Kraftstoffstand
    – Getriebeöltemperatur
    – Bremssystem
    – Gangsperre
    – Hubsteuerung
    – Hydrauliksystem
    – Batterieladesystem
    – Retarder
    – Getriebefehler
    – Antriebsschlupfregelung
    – Motordiagnoseleuchte
  • Sitze:
    – Fahrersitz: Voll verstellbar, Luftfederung
    – Beifahrersitz: Gepolstert mit Beckengurt
  • Intervall-Scheibenwischer und -reinigung mit Zweistufenschaltung (vorn)
  • Flüssigkristallanzeige (LCD):
    – Warnleuchte
    – Gewählter Gang und gewählte Richtung
    – Geschwindigkeit oder Schaltautomatik
    – Betriebs- und Wartungshandbuch (OMM – Operation and Maintenance Manual)
    – Ausfall des Hauptlenksystems (Warnung)
    – Sicherheitsgurtwarnung
    – Ausfall der Notlenkung (Warnung)
    – Regenerierung Dieselpartikelfilter (DPF)
    – Energiequelle der Notlenkung aktiv
    – Betriebsstundenzähler
    – Retarder aktiv
  • Außenspiegel
  • Notlenkung – elektrohydraulisch
  • Klimaanlage
  • Glasfenster:
    – Frontfenster, mit getöntem Verbundglas
    – Heck- und Seitenfenster, gehärtet und getönt
  • Neigungs- und Höhenverstellung der Lenksäule
  • Kombinierter Hebel für Gangwahl und Hubsteuerung
  • Ablagen:
    – Becherhalter
    – Flaschenaufnahme
    – Stauraum unter dem Sitz
    – Türtasche
    – Stauraum hinter dem Fahrersitz
    – Kleiderhaken
  • Beidseitig öffnende Fenster, getönt
  • Einziehbarer Gurt: Fahrersitz und Beifahrersitz
  • Heizung und Entfroster mit vierstufigem Lüfter

TECHNOLOGIE

  • Cat® Detect mit Stability Assist
  • Product Link, mobilfunkgestützt (PLE643)

ELEKTRIK UND BELEUCHTUNG

  • Elektrisches System: 24 V, 10 A, 24-V-12-V-Spannungswandler
  • Fernstartsteckdose (ohne Kabel)
  • Warnhorn
  • Beleuchtungsanlagen:
    – Fahrerkabine
    – Zwei Frontscheinwerfer
    – Zwei Begrenzungsleuchten
    – Zwei Rückfahrscheinwerfer
    – Arbeitsscheinwerfer/Fahrerkabinen-Stufenbeleuchtung
    – Zwei Bremsschlussleuchten
    – Vordere und hintere Richtungsanzeiger
  • Batteriehauptschalter
  • 2wartungsfreie Batterien

ANTRIEBSSTRANG

  • CX31-Getriebe
  • Gekapselte Zweikreis-Bremsen im Ölbad – alle Räder
  • Retarder: Motor-Kompressionsbremse
  • Schaltautomatik mit sechs Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang
  • Differenziale: Serienmäßig mit automatisch kupplungsbetätigten Zentral- und Achssperrdifferenzialen
  • Modul für kontinuierliche Emissionsüberwachung (CEM, Cat Clean Emission Module), Paket zur Abgasnachbehandlung
  • Cat-Motor C13B
  • Antrieb über sechs Räder an drei Achsen

SICHERHEIT

  • Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS) und Steinschlagschutz (FOPS)
  • Rückfahr-Warneinrichtung
  • Rückfahrkamera

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Kühler
  • Heckscheibe
  • Überlaufblech für Kippmulde vorn, integriert
  • Kurbelgehäuse

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • S·O·S-Probenentnahmeventile
  • 6 Stück Radialreifen 23.5 R25
  • am Radkasten und an der Mulde montiert, mit Transportsicherungen
  • Schalldämpfung (in einigen Ländern* serienmäßig)
    * Umfasst die EU-Länder plus Island, Norwegen, Liechtenstein, die Schweiz, die Türkei und das Vereinigte Königreich.
  • Vorhängeschlösser für den Vandalismusschutz

730 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Infrarotscheibe– Fahrerkabine für hohe Umgebungstemperaturen
  • Beheizbare, elektrisch verstellbare Rückspiegel
  • Stereoanlage mit Radio und Bluetooth®
  • Beheizter/gekühlter Sitz
  • Vierpunktsicherheitsgurt für den Fahrer
  • Fensterrollos
  • Wisch-Waschanlage (hinten) mit Zweistufenschaltung

TECHNOLOGIE

  • Cat Payload-Überwachungssystem
  • Fahrer-Coaching
  • Product Link, dual (PLE683)

ELEKTRIK UND BELEUCHTUNG

  • Kaltstartausrüstung
  • Kühlwasservorwärmer
  • Ätherstarthilfe
  • LED-Rundumleuchte, blinkend
  • Am Fahrerhausdach montierte Arbeitsscheinwerfer

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Schmierautomatik zur Schmierung der Lager
  • Fahrzeugrahmen ohne Aufbau (keine Mulde) langer Radstand
  • Fahrzeugrahmen ohne Aufbau (keine Mulde) Standardradstand
  • Kippmuldenauskleidung
  • Kaltwetterkühlmittel (-51°C/-60°F)
  • Abgasbeheizte Mulde
  • Kraftstoffadditiv – zur Verhinderung von Paraffinbildung
  • Unterlegkeile
  • 6 Radialreifen 750/65R25
  • Schnellbetankungsanlage
  • Scheren-Heckklappe

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Detect mit Stability Assist erhöht das Bewusstsein für die Standsicherheit der Maschine während des Betriebs, indem der Bediener gewarnt wird, wenn sich die Maschine einem unsicheren Winkel nähert, , was zu erhöhter Maschinensicherheit und -Verfügbarkeit führt.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Müde und unaufmerksame Geräteführer können eine ernsthafte Gefahr für sich selbst und andere darstellen. Die Folgen können kostspielig sein, wenn nicht sogar tödlich. Das Cat® Detect Driver Safety System (DSS) ist eine Erkennungstechnologie in der Fahrerkabine, die hilft, müde und unaufmerksame Fahrer zu erkennen und mit solchen Ereignissen umzugehen, um so die Sicherheit des Fahrers zu erhöhen.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® Production Measurement ermöglicht Nutzlastanalysen in Echtzeit und hilft den Fahrern so, das Transportpotenzial zu optimieren und die Produktivität zu maximieren. Die automatisierte Erfassung hilft Baustellenleitern, die Produktion zu überwachen und zu managen, um die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 730 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 730

Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 730

Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 730

Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 730

Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 730

Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 730
Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 730
Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 730
Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 730
Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 730

Aktuelle Angebote für  730

Weitere Angebote anzeigen