BB121

Lames niveleuses BB121

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur hors tout
87.4 in
2221 mm
Largeur de travail
83.9 in
2131 mm
Débit hydraulique optimal
30-85l/min (8-22gpm)
30-85l/min (8-22gpm)

Vue d'ensemble

Les lames niveleuses Cat® sont conçues pour l'aplanissement et le nivellement. Chaque modèle est conçu pour fonctionner manuellement ou automatiquement à l'aide de systèmes de nivellement laser ou GPS.

Spécifications produit pour BB121

Largeur hors tout 87.4 in 2221 mm
Largeur de travail 83.9 in 2131 mm
Débit hydraulique optimal 30-85l/min (8-22gpm) 30-85l/min (8-22gpm)
Exige la commande complète de l'outil de travail avec les deux manipulateurs Oui Oui
Pression hydraulique optimale 140-170 bars (2031-2466 psi) 140-170 bars (2031-2466 psi)
Longueur hors tout 81.2 in 2062 mm
Hauteur hors tout 106.1 in 2694 mm
Poids 1999.6 lb 907 kg
Angle d'inclinaison +/- 15 degrés 15 degrés
Relevage 5 in 127 mm
Coûts 4 in 102 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment BB121 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Égalisation avec technologie laser double et mâts fixes standards en option

Nivellement avec technologie laser double et mâts fixes standards en option

Nivellement avec technologie GPS 3D double et mâts fixes en option

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Égalisation avec technologie laser double et mâts fixes standards en option
Nivellement avec technologie laser double et mâts fixes standards en option
Nivellement avec technologie GPS 3D double et mâts fixes en option

360 View

Découvrez les offres disponibles pour  BB121

Afficher davantage d'offres