| Largeur | 120 in 3048 mm |
| Hauteur | 62 in 1575 mm |
| Poids | 9420 lb 4273 kg |
3 048 mm (120 in), lame de refoulement à amortisseur Lames de refoulement à amortisseur
Demander un devis Trouver concessionnaireSpécifications clés
- Largeur
- 120 in
- 3048 mm
- Hauteur
- 62 in
- 1575 mm
- Poids
- 9420 lb
- 4273 kg
Spécifications produit pour 3 048 mm (120 in), lame de refoulement à amortisseur
Découvrez comment 3 048 mm (120 in), lame de refoulement à amortisseur soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Lames
3 048 mm (120 in), lame de refoulement à amortisseur
Sélectionné
- Largeur
- 120 in
- 3048 mm
- Hauteur
- 62 in
- 1575 mm
- Poids
- 9420 lb
- 4273 kg
Lames
74,93 m³ (98,0 yd³)
- Largeur
- 322 in
- 8179 mm
- Angle d'aile
- 30 °
- 30 °
- Hauteur
- 120 in
- 3048 mm
Lames
3 505 mm (138 in), lame de refoulement à amortisseur
- Largeur
- 138 in
- 3505 mm
- Hauteur
- 70 in
- 1778 mm
- Poids
- 13480 lb
- 6114 kg
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Découvrez les offres disponibles pour 3 048 mm (120 in), lame de refoulement à amortisseur
Afficher davantage d'offres