GB120 avec ailerons, Smart

Lames de niveleuse GB120 avec ailerons, Smart

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur hors tout
84.6 in
2148 mm
Largeur de la lame
78 in
1981 mm
Largeur - Angle maximum
90.2 in
2292 mm

Vue d'ensemble

Les équipements de lame de niveleuse Cat® intelligents sont conçus pour couper, déplacer et niveler la terre, le gravier, le sable et quasiment tous les autres matériaux de base.

Spécifications produit pour GB120 avec ailerons, Smart

Largeur hors tout 84.6 in 2148 mm
Largeur de la lame 78 in 1981 mm
Largeur - Angle maximum 90.2 in 2292 mm
Débit hydraulique optimal 50-86 l/min (13-23 US gal/min) 50-86 l/min (13-23 US gal/min)
Pression hydraulique optimale 180-230 bar (2600-3340 psi) 180-230 bar (2600-3340 psi)
Débit hydraulique requis Débit standard avec 14 broches Débit standard avec 14 broches
Longueur hors tout 88.4 in 2246 mm
Hauteur hors tout, mâts inclus 104.4 in 2652 mm
Hauteur hors tout 41.2 in 1046 mm
Poids 2204.6 lb 1000 kg
Angle d'inclinaison +/- 15 degrés 15 degrés
Orientation de lame maximale - À droite/gauche du centre 15 degrés 15 degrés
Hauteur de lame 17 in 431 mm
Hauteur de déversement maximale de la lame de coupe 6 in 152 mm
Garde au sol 6 in 152 mm
Profondeur de coupe maximale 4 in 102 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide
Largeur de travail (ailerons fermés) 84.6 in 2148 mm
Largeur de travail (ailerons ouverts) 81.3 in 2064 mm
Rotation des ailerons 205degrés 205degrés

Découvrez comment GB120 avec ailerons, Smart soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  GB120 avec ailerons, Smart

Afficher davantage d'offres