GB124 avec ailerons, Smart

Lames de niveleuse GB124 avec ailerons, Smart

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur hors tout
102.6 in
2605 mm
Largeur de la lame
96 in
2438 mm
Largeur - Angle maximum
105.8 in
2688 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 15

Application

Application

Les équipements de lame de niveleuse Cat® intelligents sont conçus pour couper, déplacer et niveler la terre, le gravier, le sable et quasiment tous les autres matériaux de base. Il y a une fonction d'aide de la lame qui passe l'unité au-delà de l'intelligence. La lame de niveleuse intelligente amène la pente transversale sur les plateformes de chargeur compact rigide et de chargeuse à chaînes compacte.
Mode de commande de l'équipement

Mode de commande de l'équipement

Le mode de commande de l'équipement (manuel) transforme le D3 et la niveleuse intelligente en une machine commandée plus intuitivement en fonction de la tâche en cours. Le manipulateur de gauche maintient la commande des fonctions d'entraînement de la machine. Les manipulateurs de droite actionnent à présent l'équipement.
Indication d'orientation sur l'affichage de la machine

Indication d'orientation sur l'affichage de la machine

L'écran spécifique du tracteur intelligent indique au conducteur l'orientation de l'équipement. Le conducteur voit la pente de la lame d'équipement ainsi que l'orientation de la lame.
Commande de pente transversale

Commande de pente transversale

Une fois la fonction de pente transversale activée, le conducteur sélectionne la pente transversale souhaitée de la lame en plaçant la lame sur la position souhaitée. L'équipement maintient ensuite la pente souhaitée en cours de fonctionnement, même lorsque la pente de la machine change.
Prééquipement pour références externes

Prééquipement pour références externes

L'équipement de la lame de niveleuse est prééquipé pour des références externes. Cat Grade (GPS et UTS), EW GO!, Total Station.
Bouclier incurvé

Bouclier incurvé

Le bouclier incurvé permet de faire rouler ou de refouler le matériau, améliorant ainsi la capacité et les performances. Les matériaux coulants se dirigeront facilement vers les parties basses et l'aplanissement et le nivellement en seront améliorés.

Spécifications produit pour GB124 avec ailerons, Smart

Largeur hors tout 102.6 in 2605 mm
Largeur de la lame 96 in 2438 mm
Largeur - Angle maximum 105.8 in 2688 mm
Débit hydraulique optimal 50-86 l/min (13-23 US gal/min) 50-86 l/min (13-23 US gal/min)
Pression hydraulique optimale 180-230 bar (2600-3340 psi) 180-230 bar (2600-3340 psi)
Débit hydraulique requis Débit standard avec 14 broches Débit standard avec 14 broches
Longueur hors tout 88.4 in 2246 mm
Hauteur hors tout, mâts inclus 104.4 in 2652 mm
Hauteur hors tout 41.2 in 1046 mm
Poids 2292.8 lb 1040 kg
Angle d'inclinaison +/- 15 degrés 15 degrés
Orientation de lame maximale - À droite/gauche du centre 30° 30°
Hauteur de lame 17 in 431 mm
Hauteur de déversement maximale de la lame de coupe 6 in 152 mm
Garde au sol 6 in 152 mm
Profondeur de coupe maximale 4 in 102 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide
Largeur de travail (ailerons fermés) 102.6 in 2605 mm
Largeur de travail (ailerons ouverts) 99.3 in 2521 mm
Rotation des ailerons 205degrés 205degrés

Découvrez comment GB124 avec ailerons, Smart soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  GB124 avec ailerons, Smart

Afficher davantage d'offres