GB124, intelligente

GB124, intelligente Lames de niveleuse

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur hors tout
96.4 in
2449 mm
Largeur de la lame
96 in
2438 mm
Largeur - Angle maximum
84.4 in
2143 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 15

Application

Application

Les équipements de lame de niveleuse Cat® intelligents sont conçus pour couper, déplacer et niveler la terre, le gravier, le sable et quasiment tous les autres matériaux de base. Il y a une fonction d'aide de la lame qui passe l'unité au-delà de l'intelligence. La lame de niveleuse intelligente amène la pente transversale sur les plateformes de chargeur compact rigide et de chargeuse à chaînes compacte.
Mode de commande de l'équipement

Mode de commande de l'équipement

Le mode de commande de l'équipement (manuel) transforme le D3 et la niveleuse intelligente en une machine commandée plus intuitivement en fonction de la tâche en cours. Le manipulateur de gauche maintient la commande des fonctions d'entraînement de la machine. Les manipulateurs de droite actionnent à présent l'équipement.
Indication d'orientation sur l'affichage de la machine

Indication d'orientation sur l'affichage de la machine

L'écran spécifique du tracteur intelligent indique au conducteur l'orientation de l'équipement. Le conducteur voit la pente de la lame d'équipement ainsi que l'orientation de la lame.
Commande de pente transversale

Commande de pente transversale

Une fois la fonction de pente transversale activée, le conducteur sélectionne la pente transversale souhaitée de la lame en plaçant la lame sur la position souhaitée. L'équipement maintient ensuite la pente souhaitée en cours de fonctionnement, même lorsque la pente de la machine change.
Prééquipement pour références externes

Prééquipement pour références externes

L'équipement de la lame de niveleuse est prééquipé pour des références externes. Cat Grade (GPS et UTS), EW GO!, Total Station.
Bouclier incurvé

Bouclier incurvé

Le bouclier incurvé permet de faire rouler ou de refouler le matériau, améliorant ainsi la capacité et les performances. Les matériaux coulants se dirigeront facilement vers les parties basses et l'aplanissement et le nivellement en seront améliorés.

Spécifications produit pour GB124, intelligente

Largeur hors tout 96.4 in 2449 mm
Largeur de la lame 96 in 2438 mm
Largeur - Angle maximum 84.4 in 2143 mm
Débit hydraulique optimal 50-86 L/min (13-23 gpm) 50-86 L/min (13-23 gpm)
Pression hydraulique optimale 180-230 bar (2600-3340 psi) 180-230 bar (2600-3340 psi)
Débit hydraulique requis Débit standard Débit standard
Longueur hors tout 88.4 in 2246 mm
Hauteur hors tout, mâts inclus 104.4 mm 2652 mm
Hauteur hors tout 41.2 in 1046 mm
Poids 2059.1 lb 934 kg
Plage d'angle d'inclinaison 15° gauche/droite 15° gauche/droite
Orientation de lame maximale - À droite/gauche du centre 30° 30°
Hauteur de lame 17 in 431 mm
Garde au sol 6 in 152 mm
Profondeur de coupe maximale 4 in 102 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment GB124, intelligente soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  GB124, intelligente

Afficher davantage d'offres