Photo en studio

2 337 mm (92 in), SMART

2 337 mm (92 in), SMART

Caractéristiques en un coup d'œil

Application
Équipement INTELLIGENT
Conception VPAT
Lame de coupe remplaçable
Protection contre les déversements
Extrémités de lame inclinées
Points de fixation de mâts
Cales d'épaisseur amovibles
Conteneur de guide d'utilisation et d'entretien

Spécifications produit pour 2 337 mm (92 in), SMART

Découvrez comment 2 337 mm (92 in), SMART soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  2 337 mm (92 in), SMART

Afficher davantage d'offres