Photo en studio

Lames de refoulement 2007 mm (79 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur de la lame
79 in
2007 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Largeur - Angle maximum
68.9 in
1750 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Orientation de lame maximale - À droite/gauche du centre
30°
30°

Vue d'ensemble

Conçues pour le nivellement brut et de finition dans les saletés et le gravier, et pour des applications de refoulement légères.

Spécifications produit pour 2007 mm (79 in)

Largeur de la lame 79 in 2007 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Largeur - Angle maximum 68.9 in 1750 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Orientation de lame maximale - À droite/gauche du centre 30° 30°
Angle d'inclinaison +/- 10,0degrés 10,0degrés
Hauteur de lame 24.4 in 619 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Hauteur hors tout 25.1 in 637 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Longueur 40.5 in 1028 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Poids 1014 lb 460 kg
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Débit hydraulique requis Débit standard Débit standard
Débit hydraulique optimal 42-86 l/min (11-23 US gpm) 42-86 l/min (11-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 2007 mm (79 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Découvrez les offres disponibles pour  2007 mm (79 in)

Afficher davantage d'offres