Lames de refoulement 2 337 mm (92 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur de la lame
92 in
2337 mm
Largeur - Angle maximum
80.7 in
2049 mm
Angle maximum de la lame - À droite ou à gauche du centre
30 degrés
30 degrés

Vue d'ensemble

Conçues pour le nivellement brut et de finition dans les saletés et le gravier, et pour des applications de refoulement légères.

Spécifications produit pour 2 337 mm (92 in)

Largeur de la lame 92 in 2337 mm
Largeur - Angle maximum 80.7 in 2049 mm
Angle maximum de la lame - À droite ou à gauche du centre 30 degrés 30 degrés
Angle d'inclinaison +/- 10,0degrés 10,0degrés
Hauteur de lame 24.4 in 619 mm
Hauteur hors tout 25.1 in 637 mm
Longueur 40.5 in 1028 mm
Poids 1085 lb 492 kg
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Débit hydraulique requis Débit standard Débit standard
Débit hydraulique optimal 42-86l/min (11-23gpm) 42-86l/min (11-23gpm)
Pression hydraulique optimale 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 2 337 mm (92 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape