Photo en studio

Systèmes Tilt Rotate TRS8

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 7 à 9 tonnes
Minipelles hydrauliques de 7 à 9 tonnes
Poids
692 lb
313.9 kg
Options de l'interface: haut-bas
À claveter (À accouplement par axes) / À accouplement par axes
À claveter (À accouplement par axes) / À accouplement par axes

Vue d'ensemble

Les rotateurs inclinables Cat® facilitent les manœuvres autour des obstacles dans votre zone de travail sans qu'il soit nécessaire de repositionner votre machine.

Spécifications produit pour TRS8

Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 7 à 9 tonnes Minipelles hydrauliques de 7 à 9 tonnes
Poids 692 lb 313.9 kg
Options de l'interface: haut-bas À claveter (À accouplement par axes) / À accouplement par axes À claveter (À accouplement par axes) / À accouplement par axes
Hauteur hors tout 39.4 in 1002 mm
Longueur 26.2 in 665 mm
Largeur hors tout 26.6 in 676 mm
Vitesse de rotation 7 s pour une rotation complète 7 s pour une rotation complète
Angle d'inclinaison +/- 40° gauche/droite 40° gauche/droite
Capacité maximale du godet 17.7 ft³ 500 l
Largeur maximale du godet 59.1 in 1500 mm
Débit hydraulique optimal 45-75 L/min (12-20 gpm) 45-75 L/min (12-20 gpm)
Pression en ordre de marche maximale 3625.9 psi 25000 kPa
Débit hydraulique requis 1er accessoire 1er accessoire
Couple d'inclinaison 19545.4 lb/ft 26500 N·m
Couple de braquage 2876.5 lb/ft 3900 N·m

Découvrez comment TRS8 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit