Foto professionale

Rastrelli a polipo industriali 2.137 mm (84 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
84 pollici
2134 mm
Altezza
33 pollici
838 mm
Peso
1115.1 lb
505.79 kg

Descrizione generale

Progettati per movimentare con facilità un'ampia gamma di oggetti voluminosi e dal profilo irregolare, tipici delle applicazioni di demolizione, industriali, di ingegneria civile, di riciclaggio, di rimozione dei detriti a seguito di calamità naturali, di architettura paesaggistica e altre applicazioni aggressive.

Caratteristiche tecniche di 2.137 mm (84 pollici)

Larghezza 84 pollici 2134 mm
Altezza 33 pollici 838 mm
Peso 1115.1 lb 505.79 kg
Lunghezza 40 pollici 1016 mm
Flusso idraulico ottimale 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi) 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi)
Numero di rebbi 11 11
Impianto idraulico richiesto Flusso standard Flusso standard

Scopri il confronto tra 2.137 mm (84 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Rastrello a polipo per la rimozione di tronchi caduti Cat®

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Rastrello a polipo per la rimozione di tronchi caduti Cat®