Caçamba de despejo

10,5m3 (13,7 yds3) para R3000H Caçamba Basculante 10.5m3 (13.7 yds3) for R3000H

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Número de Peça do Grupo da Caçamba
372-1680
372-1680
Modelo da Máquina
R3000H
R3000H
Sistema de Ferramenta de Penetração no Solo (GET)
Solda Modular (MWO), Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock
Solda Modular (MWO), Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Design de Caçamba Otimizado e Materiais Resistentes

        
  • As caçambas de gruas subterrâneas da Caterpillar têm a mesma força e resistência que se espera de qualquer produto Cat.
  •     
  • Os materiais, o design e a fabricação da caçamba são feitos especialmente para o exigente ambiente subterrâneo e para os materiais abrasivos a serem movimentados.
  •     
  • Espessuras aprimoradas no design da caçamba proporcionam maior resistência e aumento na rigidez do conjunto da caçamba, auxiliando na instalação e remoção das bordas.
  •     
  • É usado material de qualidade superior para os componentes da montagem da caçamba.

Maior Durabilidade e Intervalos de Manutenção Reduzidos

  • A caçamba Cat permite mais ciclos de substituição de bordas antes da montagem da caçamba para grandes reparos. A vida útil aprimorada leva à melhoria na economia de custos e na produtividade.
  • O design da caçamba também leva em consideração o peso da caçamba, visando a uma caçamba mais forte e um peso balanceado para melhorias gerais no desempenho da máquina.
  • Cat GET também oferece grandes vantagens competitivas.

Várias Opções de GET

        
  • As caçambas têm design modular e podem ser montadas mais rapidamente.
  •     
  • Vários GET Cat e acessórios disponíveis com a caçamba. Diversas Opções de Borda (Meia Seta Aparafusada [BOHA, Bolt-on Half Arrow], Solda Modular [MWO, Modular Weld-on], Durilock e segmentos de cobertura, resultando em tempo de inatividade reduzido e reparo acelerado. A proteção contra rochas reduz o derramamento de rochas na parte traseira da caçamba, reduzindo, portanto, as chances de danificar a lança/braço de elevação e componentes, etc.
  •     
  • A Caterpillar oferece a caçamba e um conjunto completo de opções de GET. A Caterpillar e nossos revendedores Cat oferecem tudo de uma só vez, o que significa menos contas.

Caçambas Cat São as Melhores para Pás-Carregadeiras Cat

  • As caçambas da marca Cat são fabricadas na mesma fábrica que nossas máquinas e passam pelos mesmos rigorosos controles de qualidade.
  • Melhor adequação ao equilíbrio da máquina Cat, suporte para melhor desempenho da máquina – penetração, carregamento, suporte para alta força de desagregação.
  • Múltiplas ofertas para atender à sua aplicação de mineração exclusiva.
  • A caçamba Cat tem o suporte pela rede global de revendedores Cat.

Especificações de Produto para 10,5m3 (13,7 yds3) para R3000H

Número de Peça do Grupo da Caçamba 372-1680 372-1680
Modelo da Máquina R3000H R3000H
Sistema de Ferramenta de Penetração no Solo (GET) Solda Modular (MWO), Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock Solda Modular (MWO), Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock
Capacidade da Caçamba 13.7 yd³ 10.5 m³
Largura da Caçamba na Borda Cortante sem GET 136 pol 3454 mm
Peso – Caçamba Básica 13431 lb 6092 kg
Peso – Caçamba com GET MWO 19577 lb 8880 kg
Peso – Caçamba com GET BOHA 20254 lb 9187 kg
Peso – Caçamba com GET Durilock D50S 20080 lb 9108 kg

Veja como 10,5m3 (13,7 yds3) para R3000H se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Confira as Ofertas Atuais para  10,5m3 (13,7 yds3) para R3000H

Exibir Mais Ofertas