5,7 m3 (7,5 yds3) para R1700 e R1700 XE

Caçamba Basculante 5,7 m3 (7,5 yds3) para R1700 e R1700 XE 5.7m3 (7.5 yds3) for R1700 & R1700 XE

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Número de Peça do Grupo da Caçamba
467-1827
467-1827
Modelo da Máquina
R1700 e R1700 XE
R1700 e R1700 XE
Sistema de Ferramenta de Penetração no Solo (GET)
Solda Modular (MWO), Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock
Solda Modular (MWO), Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock

Visão Geral

A FERRAMENTA CERTA PARA O TRABALHO

As caçambas de gruas subterrâneas da Caterpillar têm a mesma força e resistência que se espera de qualquer produto Cat. Elas foram projetadas para garantir a capacidade de carga e a confiabilidade estrutural ideais para ajudar a reduzir o custo por tonelada.

Vantagens

Projeto Otimizado da Caçamba

O projeto agressivo das caçambas Cat garante uma produtividade inigualável nas aplicações mais exigentes.

Durabilidade Mais Alta

Os materiais, o design e a fabricação da caçamba são feitos especialmente para o exigente ambiente subterrâneo e para os materiais abrasivos a serem
movimentados.

Diversas GET (Ground Engaging Tools, Ferramentas de Penetração no Solo) Cat Disponíveis

Várias Ferramentas de Penetração no Sol Cat e acessórios disponíveis com esta caçamba.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Design de Caçamba Otimizado e Materiais Resistentes

        
  • As caçambas de gruas subterrâneas da Caterpillar têm a mesma força e resistência que se espera de qualquer produto Cat.
  •     
  • Os materiais, o design e a fabricação da caçamba são feitos especialmente para o exigente ambiente subterrâneo e para os materiais abrasivos a serem movimentados.
  •     
  • Espessuras aprimoradas no design da caçamba proporcionam maior resistência e aumento na rigidez do conjunto da caçamba, auxiliando na instalação e remoção das bordas.
  •     
  • É usado material de qualidade superior para os componentes da montagem da caçamba.

Maior Durabilidade e Intervalos de Manutenção Reduzidos

  • A caçamba Cat permite mais ciclos de substituição de bordas antes da montagem da caçamba para grandes reparos. A vida útil aprimorada leva à melhoria na economia de custos e na produtividade.
  • O design da caçamba também leva em consideração o peso da caçamba, visando a uma caçamba mais forte e um peso balanceado para melhorias gerais no desempenho da máquina.
  • Cat GET também oferece grandes vantagens competitivas.

Várias Opções de GET

        
  • As caçambas têm design modular e podem ser montadas mais rapidamente.
  •     
  • Vários GET Cat e acessórios disponíveis com a caçamba. Diversas Opções de Borda (Meia Seta Aparafusada [BOHA, Bolt-on Half Arrow], Solda Modular [MWO, Modular Weld-on], Durilock e segmentos de cobertura, resultando em tempo de inatividade reduzido e reparo acelerado. A proteção contra rochas reduz o derramamento de rochas na parte traseira da caçamba, reduzindo, portanto, as chances de danificar a lança/braço de elevação e componentes, etc.
  •     
  • A Caterpillar oferece a caçamba e um conjunto completo de opções de GET. A Caterpillar e nossos revendedores Cat oferecem tudo de uma só vez, o que significa menos contas.

Caçambas Cat São as Melhores para Pás-Carregadeiras Cat

  • As caçambas da marca Cat são fabricadas na mesma fábrica que nossas máquinas e passam pelos mesmos rigorosos controles de qualidade.
  • Melhor adequação ao equilíbrio da máquina Cat, suporte para melhor desempenho da máquina – penetração, carregamento, suporte para alta força de desagregação.
  • Múltiplas ofertas para atender à sua aplicação de mineração exclusiva.
  • A caçamba Cat tem o suporte pela rede global de revendedores Cat.

Especificações de Produto para 5,7 m3 (7,5 yds3) para R1700 e R1700 XE

Número de Peça do Grupo da Caçamba 467-1827 467-1827
Modelo da Máquina R1700 e R1700 XE R1700 e R1700 XE
Sistema de Ferramenta de Penetração no Solo (GET) Solda Modular (MWO), Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock Solda Modular (MWO), Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock
Capacidade da Caçamba 7.5 yd³ 5.7 m³
Largura da Caçamba na Borda Cortante sem GET 111 pol 2830 mm
Peso – Caçamba Básica 7520 lb 3411 kg
Peso – Caçamba com GET MWO 12496 lb 5668 kg
Peso – Caçamba com GET BOHA 12800 lb 5806 kg
Peso – Caçamba com GET Durilock D50S 13137 lb 5959 kg

Veja como 5,7 m3 (7,5 yds3) para R1700 e R1700 XE se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba de despejo

Caçamba de despejo