2,5 m3 (3,2 yds3) para R1300G

Caçamba Basculante 2,5 m3 (3,2 yds3) para R1300G 2.5m3 (3.2 yds3) for R1300G

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Número de Peça do Grupo da Caçamba
513-7350
513-7350
Modelo da Máquina
R1300G
R1300G
Sistema de Ferramenta de Penetração no Solo (GET)
Soldada Modular (MWO, Modular Weld-On), Meia Seta Aparafusada (BOHA, Bolt-On Half Arrow)
Soldada Modular (MWO, Modular Weld-On), Meia Seta Aparafusada (BOHA, Bolt-On Half Arrow)

Visão Geral

A FERRAMENTA CERTA PARA O TRABALHO

As caçambas de gruas subterrâneas da Caterpillar têm a mesma força e resistência que se espera de qualquer produto Cat. Elas foram projetadas para garantir a capacidade de carga e a confiabilidade estrutural ideais para ajudar a reduzir o custo por tonelada.

Vantagens

Projeto Otimizado da Caçamba

O projeto agressivo das caçambas Cat garante uma produtividade inigualável nas aplicações mais exigentes.

Durabilidade Mais Alta

Os materiais, o design e a fabricação da caçamba são feitos especialmente para o exigente ambiente subterrâneo e para os materiais abrasivos a serem
movimentados.

Diversas GET (Ground Engaging Tools, Ferramentas de Penetração no Solo) Cat Disponíveis

Várias Ferramentas de Penetração no Sol Cat e acessórios disponíveis com esta caçamba.

Especificações de Produto para 2,5 m3 (3,2 yds3) para R1300G

Número de Peça do Grupo da Caçamba 513-7350 513-7350
Modelo da Máquina R1300G R1300G
Sistema de Ferramenta de Penetração no Solo (GET) Soldada Modular (MWO, Modular Weld-On), Meia Seta Aparafusada (BOHA, Bolt-On Half Arrow) Soldada Modular (MWO, Modular Weld-On), Meia Seta Aparafusada (BOHA, Bolt-On Half Arrow)
Capacidade da Caçamba 3.2 yd³ 2.5 m³
Largura da Caçamba na Borda Cortante sem GET 79.1 pol 2010 mm
Peso – Caçamba Básica 3880 lb 1760 kg
Peso – Caçamba com GET MWO 6144 lb 2787 kg
Peso – Caçamba com GET BOHA 6153 lb 2791 kg

Veja como 2,5 m3 (3,2 yds3) para R1300G se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba de despejo

Caçamba de despejo

Confira as Ofertas Atuais para  2,5 m3 (3,2 yds3) para R1300G

Exibir Mais Ofertas