| Número de Peça do Grupo da Caçamba | 467-1831 467-1831 |
| Modelo da Máquina | R1700 R1700 |
| Sistema de Ferramenta de Penetração no Solo (GET) | Solda Modular, Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock Solda Modular, Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock |
| Capacidade da Caçamba | 8.6 m³ 11.2 yd³ |
| Largura da Caçamba na Borda Cortante sem GET | 3492 mm 137 pol |
| Peso – Caçamba Básica | 9707 lb 4403 kg |
| Peso – Caçamba com GET MWO | 15084 lb 6842 kg |
| Peso – Caçamba com GET BOHA | 15426 lb 6997 kg |
| Peso – Caçamba com GET Durilock D50S | 19136 lb 8680 kg |
Caçamba para Materiais Leves 8,6 m3 (11,2 yds3) para R1700 8.6m3 (11.2 yds3) for R1700
Consulte o Preço Comprar AgoraEspecificações-chave
- Número de Peça do Grupo da Caçamba
- 467-1831
- 467-1831
- Modelo da Máquina
- R1700
- R1700
- Sistema de Ferramenta de Penetração no Solo (GET)
- Solda Modular, Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock
- Solda Modular, Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock
Visão Geral
A FERRAMENTA CERTA PARA O TRABALHO
A Caçamba para Material Leve Cat é uma caçamba com um projeto maior que permite obter máxima eficiência e maior capacidade ao carregar materiais leves, frouxamente embalados. Elas foram projetadas para garantir a capacidade de carga e a confiabilidade estrutural ideais para ajudar a reduzir o custo por tonelada.
Vantagens
Projeto Otimizado da Caçamba
O projeto agressivo das caçambas Cat garante uma produtividade inigualável nas aplicações mais exigentes.
Durabilidade Mais Alta
Os materiais, o design e a fabricação da caçamba são feitos especialmente para o exigente ambiente subterrâneo e para os materiais abrasivos a serem
movimentados.
Diversas GET (Ground Engaging Tools, Ferramentas de Penetração no Solo) Cat Disponíveis
Várias Ferramentas de Penetração no Sol Cat e acessórios disponíveis com esta caçamba.
Recursos em um Instante
- As caçambas de gruas subterrâneas da Caterpillar têm a mesma força e resistência que se espera de qualquer produto Cat.
- Os materiais, o design e a fabricação da caçamba são feitos especialmente para o exigente ambiente subterrâneo e para os materiais abrasivos a serem movimentados.
- Espessuras aprimoradas no design da caçamba proporcionam maior resistência e aumento na rigidez do conjunto da caçamba, auxiliando na instalação e remoção das bordas.
- É usado material de qualidade superior para os componentes da montagem da caçamba.
- A caçamba Cat permite mais ciclos de substituição de bordas antes da montagem da caçamba para grandes reparos. A vida útil aprimorada leva à melhoria na economia de custos e na produtividade.
- O design da caçamba também leva em consideração o peso da caçamba, visando a uma caçamba mais forte e um peso balanceado para melhorias gerais no desempenho da máquina.
- Cat GET também oferece grandes vantagens competitivas.
- As caçambas têm design modular e podem ser montadas mais rapidamente.
- Vários GET Cat e acessórios disponíveis com a caçamba. Diversas Opções de Borda (Meia Seta Aparafusada [BOHA, Bolt-on Half Arrow], Solda Modular [MWO, Modular Weld-on] e segmentos de cobertura, resultando em tempo de inatividade reduzido e reparo acelerado. A proteção contra rochas reduz o derramamento de rochas na parte traseira da caçamba, reduzindo, portanto, as chances de danificar a lança/braço de elevação e componentes, etc.
- A Caterpillar oferece a caçamba e um conjunto completo de opções de GET. A Caterpillar e nossos revendedores Cat oferecem tudo de uma só vez, o que significa menos contas.
- As caçambas da marca Cat são fabricadas na mesma fábrica que nossas máquinas e passam pelos mesmos rigorosos controles de qualidade.
- Melhor adequação ao equilíbrio da máquina Cat, suporte para melhor desempenho da máquina – penetração, carregamento, suporte para alta força de desagregação.
- Múltiplas ofertas para atender à sua aplicação de mineração exclusiva.
- A caçamba Cat tem o suporte pela rede global de revendedores Cat.