5,6 m3 (7,3 yds3) para R1600H

Caçamba Basculante 5,6 m3 (7,3 yds3) para R1600H 5.6m3 (7.3 yds3) for R1600H

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Número de Peça do Grupo da Caçamba
227-4704
227-4704
Modelo da Máquina
R1600H
R1600H
Sistema de Ferramenta de Penetração no Solo (GET)
Soldada Modular (MWO, Modular Weld-On), Meia Seta Aparafusada (BOHA, Bolt-On Half Arrow)
Soldada Modular (MWO, Modular Weld-On), Meia Seta Aparafusada (BOHA, Bolt-On Half Arrow)

Visão Geral

A FERRAMENTA CERTA PARA O TRABALHO

As caçambas das pás-carregadeira da Cat® têm a mesma força e resistência que se espera de qualquer produto Cat. Elas foram projetadas para garantir a capacidade de carga e a confiabilidade estrutural ideais para ajudar a reduzir o custo por tonelada.

Vantagens

Projeto Otimizado da Caçamba

O projeto agressivo das caçambas Cat garante uma produtividade inigualável nas aplicações mais exigentes.

Durabilidade Mais Alta

Os materiais, o design e a fabricação da caçamba são feitos especialmente para o exigente ambiente subterrâneo e para os materiais abrasivos a serem
movimentados.

Diversas GET (Ground Engaging Tools, Ferramentas de Penetração no Solo) Cat Disponíveis

Várias Ferramentas de Penetração no Sol Cat e acessórios disponíveis com esta caçamba.

Especificações de Produto para 5,6 m3 (7,3 yds3) para R1600H

Número de Peça do Grupo da Caçamba 227-4704 227-4704
Modelo da Máquina R1600H R1600H
Sistema de Ferramenta de Penetração no Solo (GET) Soldada Modular (MWO, Modular Weld-On), Meia Seta Aparafusada (BOHA, Bolt-On Half Arrow) Soldada Modular (MWO, Modular Weld-On), Meia Seta Aparafusada (BOHA, Bolt-On Half Arrow)
Capacidade da Caçamba 7.3 yd³ 5.6 m³
Largura da Caçamba na Borda Cortante sem GET 102.4 pol 2600 mm
Peso – Caçamba Básica 7143 lb 3240 kg
Peso – Caçamba com GET MWO 10565 lb 4792 kg
Peso – Caçamba com GET BOHA 10600 lb 4808 kg

Veja como 5,6 m3 (7,3 yds3) para R1600H se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba de despejo

Cat R1600H com Caçamba Basculante

Cat R1600H com Caçamba Basculante 2

Caçamba de despejo
Cat R1600H com Caçamba Basculante
Cat R1600H com Caçamba Basculante 2

Confira as Ofertas Atuais para  5,6 m3 (7,3 yds3) para R1600H

Exibir Mais Ofertas