8,6 m3 (11,2 yds3) para R2900 XE

Caçamba Basculante 8,6 m3 (11,2 yds3) para R2900 XE 8.6m3 (11.2 yds3) for R2900 XE

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Número de Peça do Grupo da Caçamba
506-8522
506-8522
Modelo da Máquina
R2900 XE
R2900 XE
Sistema de Ferramenta de Penetração no Solo (GET)
Solda Modular (MWO), Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock
Solda Modular (MWO), Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock

Visão Geral

A FERRAMENTA CERTA PARA O TRABALHO

As caçambas de gruas subterrâneas da Caterpillar têm a mesma força e resistência que se espera de qualquer produto Cat. Elas foram projetadas para garantir a capacidade de carga e a confiabilidade estrutural ideais para ajudar a reduzir o custo por tonelada.

Vantagens

Projeto Otimizado da Caçamba

O projeto agressivo das caçambas Cat garante uma produtividade inigualável nas aplicações mais exigentes.

Durabilidade Mais Alta

Os materiais, o design e a fabricação da caçamba são feitos especialmente para o exigente ambiente subterrâneo e para os materiais abrasivos a serem
movimentados.

Diversas GET (Ground Engaging Tools, Ferramentas de Penetração no Solo) Cat Disponíveis

Várias Ferramentas de Penetração no Sol Cat e acessórios disponíveis com esta caçamba.

Especificações de Produto para 8,6 m3 (11,2 yds3) para R2900 XE

Número de Peça do Grupo da Caçamba 506-8522 506-8522
Modelo da Máquina R2900 XE R2900 XE
Sistema de Ferramenta de Penetração no Solo (GET) Solda Modular (MWO), Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock Solda Modular (MWO), Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock
Capacidade da Caçamba 11.2 yd³ 8.6 m³
Largura da Caçamba na Borda Cortante sem GET 124 pol 3154 mm
Peso – Caçamba Básica 10893 lb 4941 kg
Peso – Caçamba com GET MWO 18927 lb 8585 kg
Peso – Caçamba com GET BOHA 19343 lb 8774 kg
Peso – Caçamba com GET Durilock D50S 19621 lb 8900 kg

Veja como 8,6 m3 (11,2 yds3) para R2900 XE se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

MRG 05

MRG 05

Confira as Ofertas Atuais para  8,6 m3 (11,2 yds3) para R2900 XE

Exibir Mais Ofertas