4,2 m3 (5,5 yds3) para R1600H

Caçamba Basculante 4,2 m3 (5,5 yds3) para R1600H 4.2m3 (5.5 yds3) for R1600H

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Número de Peça do Grupo da Caçamba
514-5710
514-5710
Modelo da Máquina
R1600H
R1600H
Sistema de Ferramenta de Penetração no Solo (GET)
Soldada Modular (MWO, Modular Weld-On), Meia Seta Aparafusada (BOHA, Bolt-On Half Arrow)
Soldada Modular (MWO, Modular Weld-On), Meia Seta Aparafusada (BOHA, Bolt-On Half Arrow)

Visão Geral

A FERRAMENTA CERTA PARA O TRABALHO

As caçambas de gruas subterrâneas da Caterpillar têm a mesma força e resistência que se espera de qualquer produto Cat. Elas foram projetadas para garantir a capacidade de carga e a confiabilidade estrutural ideais para ajudar a reduzir o custo por tonelada.

Vantagens

Projeto Otimizado da Caçamba

O projeto agressivo das caçambas Cat garante uma produtividade inigualável nas aplicações mais exigentes.

Durabilidade Mais Alta

Os materiais, o design e a fabricação da caçamba são feitos especialmente para o exigente ambiente subterrâneo e para os materiais abrasivos a serem
movimentados.

Diversas GET (Ground Engaging Tools, Ferramentas de Penetração no Solo) Cat Disponíveis

Várias Ferramentas de Penetração no Sol Cat e acessórios disponíveis com esta caçamba.

Especificações de Produto para 4,2 m3 (5,5 yds3) para R1600H

Número de Peça do Grupo da Caçamba 514-5710 514-5710
Modelo da Máquina R1600H R1600H
Sistema de Ferramenta de Penetração no Solo (GET) Soldada Modular (MWO, Modular Weld-On), Meia Seta Aparafusada (BOHA, Bolt-On Half Arrow) Soldada Modular (MWO, Modular Weld-On), Meia Seta Aparafusada (BOHA, Bolt-On Half Arrow)
Capacidade da Caçamba 5.5 yd³ 4.2 m³
Largura da Caçamba na Borda Cortante sem GET 102.4 pol 2600 mm
Peso – Caçamba Básica 6036 lb 2738 kg
Peso – Caçamba com GET MWO 9,220 lb 4,182 kg
Peso – Caçamba com GET BOHA 9,255 lb 4198 kg

Veja como 4,2 m3 (5,5 yds3) para R1600H se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba de despejo

Caçamba de despejo

Confira as Ofertas Atuais para  4,2 m3 (5,5 yds3) para R1600H

Exibir Mais Ofertas