8,9 m3 (11,6 yds3) para R2900 e R2900G

Caçamba Basculante 8,9 m3 (11,6 yds3) para R2900 e R2900G 8.9m3 (11.6 yds3) for R2900 & R2900G

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Número de Peça do Grupo da Caçamba
249-4893
249-4893
Modelo da Máquina
R2900 e R2900G
R2900 e R2900G
Sistema de Ferramenta de Penetração no Solo (GET)
Solda Modular (MWO), Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock
Solda Modular (MWO), Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock

Visão Geral

A FERRAMENTA CERTA PARA O TRABALHO

As caçambas das pás-carregadeira da Cat® têm a mesma força e resistência que se espera de qualquer produto Cat. Elas foram projetadas para garantir a capacidade de carga e a confiabilidade estrutural ideais para ajudar a reduzir o custo por tonelada.

Vantagens

Projeto Otimizado da Caçamba

O projeto agressivo das caçambas Cat garante uma produtividade inigualável nas aplicações mais exigentes.

Durabilidade Mais Alta

Os materiais, o design e a fabricação da caçamba são feitos especialmente para o exigente ambiente subterrâneo e para os materiais abrasivos a serem
movimentados.

Diversas GET (Ground Engaging Tools, Ferramentas de Penetração no Solo) Cat Disponíveis

Várias Ferramentas de Penetração no Sol Cat e acessórios disponíveis com esta caçamba.

Especificações de Produto para 8,9 m3 (11,6 yds3) para R2900 e R2900G

Número de Peça do Grupo da Caçamba 249-4893 249-4893
Modelo da Máquina R2900 e R2900G R2900 e R2900G
Sistema de Ferramenta de Penetração no Solo (GET) Solda Modular (MWO), Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock Solda Modular (MWO), Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock
Capacidade da Caçamba 11.6 yd³ 8.9 m³
Largura da Caçamba na Borda Cortante sem GET 132 pol 3343 mm
Peso – Caçamba Básica 11603 lb 5263 kg
Peso – Caçamba com GET MWO 17059 lb 7738 kg
Peso – Caçamba com GET BOHA 17485 lb 7931 kg
Peso – Caçamba com GET Durilock D50S 17485 lb 7931 kg

Veja como 8,9 m3 (11,6 yds3) para R2900 e R2900G se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba de despejo

Caçamba de despejo

Confira as Ofertas Atuais para  8,9 m3 (11,6 yds3) para R2900 e R2900G

Exibir Mais Ofertas