7,2 m3 (9,4 yds3) para R1700

Caçamba Basculante 7,2 m3 (9,4 yds3) para R1700 7.2m3 (9.4 yds3) for R1700

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Número de Peça do Grupo da Caçamba
616-0585
616-0585
Modelo da Máquina
R1700
R1700
Sistema de Ferramenta de Penetração no Solo (GET)
Solda Modular (MWO), Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock
Solda Modular (MWO), Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock

Visão Geral

A FERRAMENTA CERTA PARA O TRABALHO

As caçambas das pás-carregadeira da Cat® têm a mesma força e resistência que se espera de qualquer produto Cat. Elas foram projetadas para garantir a capacidade de carga e a confiabilidade estrutural ideais para ajudar a reduzir o custo por tonelada.

Vantagens

Projeto Otimizado da Caçamba

O projeto agressivo das caçambas Cat garante uma produtividade inigualável nas aplicações mais exigentes.

Durabilidade Mais Alta

Os materiais, o design e a fabricação da caçamba são feitos especialmente para o exigente ambiente subterrâneo e para os materiais abrasivos a serem
movimentados.

Diversas GET (Ground Engaging Tools, Ferramentas de Penetração no Solo) Cat Disponíveis

Várias Ferramentas de Penetração no Sol Cat e acessórios disponíveis com esta caçamba.

Especificações de Produto para 7,2 m3 (9,4 yds3) para R1700

Número de Peça do Grupo da Caçamba 616-0585 616-0585
Modelo da Máquina R1700 R1700
Sistema de Ferramenta de Penetração no Solo (GET) Solda Modular (MWO), Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock Solda Modular (MWO), Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock
Capacidade da Caçamba 9.4 yd³ 7.2 m³
Largura da Caçamba na Borda Cortante sem GET 115 pol 2932 mm
Peso – Caçamba Básica 8827 lb 4044 kg
Peso – Caçamba com GET MWO 13300 lb 6033 kg
Peso – Caçamba com GET BOHA 13598 lb 6168 kg
Peso – Caçamba com GET Durilock D50S 13942 lb 6324 kg

Veja como 7,2 m3 (9,4 yds3) para R1700 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba de despejo

Cat R1700 com Caçamba Basculante 2

Cat R1700 com Caçamba Basculante 2

Caçamba de despejo
Cat R1700 com Caçamba Basculante 2
Cat R1700 com Caçamba Basculante 2

Confira as Ofertas Atuais para  7,2 m3 (9,4 yds3) para R1700

Exibir Mais Ofertas