6,1 m3 (8 yds3) para R1700 e R1700 XE

Caçamba Basculante 6,1 m3 (8 yds3) para R1700 e R1700 XE 6.1m3 (8.0 yds3) for R1700 & R1700 XE

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Número de Peça do Grupo da Caçamba
467-1828
467-1828
Modelo da Máquina
R1700 e R1700 XE
R1700 e R1700 XE
Sistema de Ferramenta de Penetração no Solo (GET)
Solda Modular (MWO), Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock
Solda Modular (MWO), Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock

Visão Geral

A FERRAMENTA CERTA PARA O TRABALHO

As caçambas das pás-carregadeira da Cat® têm a mesma força e resistência que se espera de qualquer produto Cat. Elas foram projetadas para garantir a capacidade de carga e a confiabilidade estrutural ideais para ajudar a reduzir o custo por tonelada.

Vantagens

Projeto Otimizado da Caçamba

O projeto agressivo das caçambas Cat garante uma produtividade inigualável nas aplicações mais exigentes.

Durabilidade Mais Alta

Os materiais, o design e a fabricação da caçamba são feitos especialmente para o exigente ambiente subterrâneo e para os materiais abrasivos a serem
movimentados.

Diversas GET (Ground Engaging Tools, Ferramentas de Penetração no Solo) Cat Disponíveis

Várias Ferramentas de Penetração no Sol Cat e acessórios disponíveis com esta caçamba.

Especificações de Produto para 6,1 m3 (8 yds3) para R1700 e R1700 XE

Número de Peça do Grupo da Caçamba 467-1828 467-1828
Modelo da Máquina R1700 e R1700 XE R1700 e R1700 XE
Sistema de Ferramenta de Penetração no Solo (GET) Solda Modular (MWO), Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock Solda Modular (MWO), Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock
Capacidade da Caçamba 8 yd³ 6.1 m³
Largura da Caçamba na Borda Cortante sem GET 117 pol 2972 mm
Peso – Caçamba Básica 7743 lb 3512 kg
Peso – Caçamba com GET MWO 12361 lb 5607 kg
Peso – Caçamba com GET BOHA 13276 lb 6022 kg
Peso – Caçamba com GET Durilock D50S 13625 lb 6180 kg

Veja como 6,1 m3 (8 yds3) para R1700 e R1700 XE se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba de despejo

Cat R1700 com Caçamba Basculante 2

Cat R1700 com Caçamba Basculante 2

Caçamba de despejo
Cat R1700 com Caçamba Basculante 2
Cat R1700 com Caçamba Basculante 2

Confira as Ofertas Atuais para  6,1 m3 (8 yds3) para R1700 e R1700 XE

Exibir Mais Ofertas