2,4 m3 (3,2 yds3) para R1300G

Caçamba Ejetora 2,4 m3 (3,2 yds3) para R1300G 2.4m3 (3.2 yds3) for R1300G

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Número de Peça do Grupo da Caçamba
157-3624
157-3624
Modelo da Máquina
R1300G
R1300G
Sistema de Ferramenta de Penetração no Solo (GET)
Soldada Modular (MWO, Modular Weld-On), Meia Seta Aparafusada (BOHA, Bolt-On Half Arrow)
Soldada Modular (MWO, Modular Weld-On), Meia Seta Aparafusada (BOHA, Bolt-On Half Arrow)

Visão Geral

A FERRAMENTA CERTA PARA O TRABALHO

A caçamba ejetora de mineração subterrânea Cat®foi projetada para garantir a capacidade de carga e a confiabilidade estrutural ideais para ajudar a reduzir o custo por tonelada A caçamba ejetora Cat tem uma chapa ejetora móvel com funções para remover o material da caçamba, sem a necessidade de inclinar a caçamba para baixo.

Vantagens

Projeto Otimizado da Caçamba

O projeto agressivo das caçambas Cat garante uma produtividade inigualável nas aplicações mais exigentes.

Durabilidade Mais Alta

Os materiais, o design e a fabricação da caçamba são feitos especialmente para o exigente ambiente subterrâneo e para os materiais abrasivos a serem
movimentados.

Diversas GET (Ground Engaging Tools, Ferramentas de Penetração no Solo) Cat Disponíveis

Várias Ferramentas de Penetração no Sol Cat e acessórios disponíveis com esta caçamba.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Design de Caçamba Otimizado e Materiais Resistentes

        
  • As caçambas ejetoras da carregadeira subterrânea Cat têm a mesma força e resistência que se espera de qualquer caçamba Cat.
  •     
  • Os materiais, o design e a fabricação da caçamba são feitos especialmente para o exigente ambiente subterrâneo e para os materiais abrasivos a serem movimentados.
  •     
  • Espessuras aprimoradas no design da caçamba proporcionam maior resistência e aumento na rigidez do conjunto da caçamba, auxiliando na instalação e remoção das bordas.
  •     
  • É usado material de qualidade superior para os componentes da montagem da caçamba.

Maior Durabilidade e Intervalos de Manutenção Reduzidos

  • A caçamba Cat permite mais ciclos de substituição de bordas antes da montagem da caçamba para grandes reparos. A vida útil aprimorada leva à melhoria na economia de custos e na produtividade.
  • O design da caçamba também leva em consideração o peso da caçamba, visando a uma caçamba mais forte e um peso balanceado para melhorias gerais no desempenho da máquina.
  • Cat GET também oferece grandes vantagens competitivas.

Várias Opções de GET

  • Vários GET Cat e acessórios disponíveis com a caçamba. Diversas Opções de Borda (Meia Seta Aparafusada [BOHA, Bolt-on Half Arrow], Solda Modular [MWO, Modular Weld-on] e segmentos de cobertura, resultando em tempo de inatividade reduzido e reparo acelerado. A proteção contra rochas reduz o derramamento de rochas na parte traseira da caçamba, reduzindo, portanto, as chances de danificar a lança/braço de elevação e componentes, etc.
  • A Caterpillar oferece a caçamba e um conjunto completo de opções de GET. A Caterpillar e nossos revendedores Cat oferecem tudo de uma só vez, o que significa menos contas.

Caçambas Cat São as Melhores para Pás-Carregadeiras Cat

  • As caçambas da marca Cat são fabricadas na mesma fábrica que nossas máquinas e passam pelos mesmos rigorosos controles de qualidade.
  • Melhor adequação ao equilíbrio da máquina Cat, suporte para melhor desempenho da máquina – penetração, carregamento, suporte para alta força de desagregação.
  • Múltiplas ofertas para atender à sua aplicação de mineração exclusiva.
  • A caçamba Cat tem o suporte pela rede global de revendedores Cat.

Especificações de Produto para 2,4 m3 (3,2 yds3) para R1300G

Número de Peça do Grupo da Caçamba 157-3624 157-3624
Modelo da Máquina R1300G R1300G
Sistema de Ferramenta de Penetração no Solo (GET) Soldada Modular (MWO, Modular Weld-On), Meia Seta Aparafusada (BOHA, Bolt-On Half Arrow) Soldada Modular (MWO, Modular Weld-On), Meia Seta Aparafusada (BOHA, Bolt-On Half Arrow)
Capacidade da Caçamba 2.4 m³ 3.2 yd³
Largura da Caçamba na Borda Cortante sem GET 2200 mm 86.6 pol
Peso – Caçamba Básica 5928 lb 2689 kg
Peso – Caçamba com GET MWO 8029 lb 3642 kg
Peso – Caçamba com GET BOHA 7452 lb 3380 kg

Veja como 2,4 m3 (3,2 yds3) para R1300G se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caçamba Ejetora Cat

Caçamba Ejetora Cat